Факты о Grundfos

file

ПРОИЗВОДСТВО И НАСОСЫ

GRUNDFOS является одним из мировых лидеров в производстве насосного оборудования, производственные линии которого выпускают более 16 миллионов насосных агрегатов в год. Циркуляционные насосы (UP), погружные насосы (SP) и центробежные насосы (CR) составляют три основные группы изделий GRUNDFOS. В дополнение к насосам, Grundfos производит насосные электродвигатели и множество компонентов к ним, которые можно приобрести как вместе с электродвигателями, так и отдельно. Grundfos развивает и реализует направление по внедрению средств электронного управления и регулирования систем насосного оборудования.

GRUNDFOS ПО ВСЕМУ МИРУ

Концерн Grundfos представлен более, чем 82 дочерними компаниями в 45 странах мира. Общий объем производства концерна составляет более 16 млн. насосов в год. Доля мирового рынка по циркуляционным насосам составляет более 50%, что делает Grundfos самым большим производителем насосов данного типа.

ОСНОВАНИЕ КОМПАНИИ

Компания Grundfos была основана в 1945 году Полем Ду Йенсеном. Сначала он назвал свою компанию "Bjerringbro Pressestøberi og Maskinfabrik" (Фабрика пресс-литья и машинной обработки в Бьеррингбро), и только в 1967 году, после ряда переименований, она получила свое нынешнее имя, GRUNDFOS (ГРУНДФОС).

РУКОВОДСТВО КОНЦЕРНА

Руководство Концерна Grundfos располагается в штаб-квартире в г. Бьеррингбро (Дания) и составляет «Grundfos Management A/S».
В состав руководства входят следующие члены:
- Карстен Бъерг, президент Концерна и председатель правления;
- Карло Прола, исполнительный вице-президент;
- Сорен О. Соренсен, исполнительный вице-президент;

СЕРТИФИКАЦИЯ КАЧЕСТВА

В 1989 году Grundfos A/S первым из всех мировых производителей насосов получил сертификат качества ISO 9001. В 1991 году такой сертификат получил Grundfos GmbH, Германия, и в последующие годы были сертифицированы остальные компании Grundfos. В 2007 году сертификата менеджмента качества был удостоен завод GRUNDFOS в России.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

Все подразделения Grundfos, производящие продукцию, сертифицированы в соответствии с международным экологическим стандартом ISO 14001, а все производственные подразделения, находящиеся в Европе, также и стандартом Евросоюза EMAS. Вдобавок, датское производственное подразделение имеет сертификат ISO 18001.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

Для того чтобы сохранять лидирующие позиции, Grundfos уделяет большое внимание исследованиям и разработкам. В 1985 году Grundfos начал производство собственной электроники, а в 1991 году была открыта компания «Grundfos Electronics», включающая в себя производство гибридных микросхем.
В мае 1990 года был открыт Технологический Центр Grundfos (Grundfos Technology Centre), который призван обеспечивать поддержание и расширение лидирующих позиций Grundfos в сфере разработки новых материалов, развития технологических процессов и совершенствования производственного оборудования. В 1993 году управление по разработке, проектированию и производству (Development, Design and Product Management) переехало в недавно построенный Центр Инноваций (Innovation Centre).

Подписаться на рассылку
Воспользуйтесь возможностью оставаться в курсе новостей компании Grundfos, подпишитесь на рассылку.
Подписаться

Как бы вы оценили наш сайт?



Дополнительные комментарии

Эл.почта