Цели при строительстве надежных зданий

Надежные здания - цель 2009-2015 гг.

Grundfos поставила перед собой цели и выработала кодекс проведения строительства, представляющий собой систему классификации, в которой отображен уровень надежности наших зданий от 1 до 3. Здания класс 1 имеют низкое потребление воды и энергии или могут достичь награды LEED Gold level или выше.

Цели

  • Определить "Кодекс строительства" для зданий Grundfos и установить конкретные цели по улучшению всех рабочих точек Grundfos - 2009 г.
  • Определить "Кодекс строительства" для зданий Grundfos и установить конкретные цели по улучшению всех рабочих точек Grundfos - 2009 г.
  • С 2010 г. строительный кодекс класса 1 будет считаться целью при строительстве новых зданий Grundfos.
  • Возобновляемые источники энергии выбираются в том случае, если время окупаемости составляет менее 5 лет.
  • К 2015 г. потребление ископаемых источников энергии будет сокращено на 30% во всех зданиях (в сравнении с 2008 г.). Этого можно достичь путем сокращения энергопотребления или используя возобновляемый источник энергии.
  • Для орошения с 2012 года не используется питьевая вода.
  • К 2015 году повторное использование сточных вод и дождевой воды составляет более 30% от всего потребления воды во всех действующих зданиях Grundfos (в сравнении с 2008 г.).
Надежное строительство
Подписаться на рассылку
Воспользуйтесь возможностью оставаться в курсе новостей компании Grundfos, подпишитесь на рассылку.
Подписаться

Как бы вы оценили наш сайт?



Дополнительные комментарии

Эл.почта