Обратная промывка

Обзор

Обзор

Обратная промывка является частью процедуры обратной перекачки воды, например, для регулярной промывки фильтров. Grundfos поставляет насосные решения c высокой производительностью и отличными показателями времени и скорости промывки, которые необходимы для процедуры обратной промывки.

Обратная промывка является своего рода профилактическим действием, предотвращающим возможное засорение фильтра. Обратная промывка в установках водоподготовки является частью автоматизированного процесса, обычно запускающегося программируемыми логическими контроллерами (ПЛК). Цикл обратной промывки обычно активируется при превышении допустимого значения уровня дифференциального давления фильтра.

Grundfos предлагает насосные решения, учитывающие изменяющиеся требования к обратной промывке: от больших двухагрегатных (в основном предназначенных для перегонки воды, а не для повышения давления) до пользующихся огромным успехом многоступенчатых центробежных насосов (CR), удовлетворяющих всем требованиям к производительности.

Удовлетворить ваши требования к производительности позволят предлагаемые Grundfos услуги экспертов: от анализа первоначальных нужд и заканчивая выбором, монтажом, эксплуатацией и техническим обслуживанием насосных решений. Соглашения по вводу в эксплуатацию с Grundfos гарантируют правильную установку, а соглашения на обслуживание охватывают все обстоятельства, от регламентного обслуживания до проверки насоса и запчастей.

Загрузки

Насосы в водоподготовке

Насосы в водоподготовке

Водоподготовка с помощью насоса, являющегося центральным элементом.


Обзор решений для водоснабжения

Сделайте шаг назад...

Обзорная брошюра по решениям Grundfos для водоснабжения.