Повышение давления

Обзор

Обзор

Применение установок повышения давления моет быть различным: от небольших систем для отдалённых посёлков до отдельных городских зон, требующих быстрого реагирования на изменения в системе. Точное управление зонами давления, обеспечиваемое многоступенчатыми системами повышения давления Grundfos Hydro MPC с использованием многоступенчатых центробежных насосов (CR), повышает надежность системы и снижает уровень нагрузок.

Grundfos представляет широкий ассортимент электрокомпонентов, обеспечивающих полный контроль процедуры дозирования и дезинфекции, которые также могут быть встроены в вашу систему. HydroProtect от Grundfos - это компактная дезинфицирующая система на основе ClO2 с интегрированной передаточной станцией, предполагающая точную настройку в соответствии с вашими требованиями. Решение HydroProtect предотвращает скопление выявляемых органических хлористых веществ и широко используется для водоподготовки в пищевой промышленности.

Ассортимент контроллеров уровня Grundfos обеспечивает высоконадёжный мониторинг и управление до 6 насосами, может работать совместно со средствами защиты двигателя и преобразователями частоты. Широкий спектр датчиков, например, датчики уровня, потока и температуры, обеспечивает сбор необходимых данных для системы управления насосами.

Применение подобных технологий позволяет наилучшим образом удовлетворить все требования к насосным системам. Погружные многоступенчатые насосы Grundfos оснащены насосными контроллерами (Control MPC) и внешними преобразователями частоты (CUE) для частотно-регулируемых приводов, защитой двигателя (MP 204) для контроля состояния и адаптации к изменяющимся условиям, а также гибким шлангом для минимизации трения.

Компания Grundfos разработала ассортимент специализированных коммуникационных модулей и систем контроля, соответствующих различным требованиям, начиная от датчиков и шинных блоков и заканчивая средствами удалённого управления и ПО собственной разработки. С их помощью Вы получите все необходимые данные и средства управления. Все продукты спроектированы в соответствии с открытым протоколом, обеспечивая полную совместимость с выбранной Вами системой управления.

Удовлетворить ваши требования к производительности позволят предлагаемые Grundfos услуги экспертов: от анализа первоначальных нужд и заканчивая выбором, монтажом, эксплуатацией и техническим обслуживанием насосных систем. Соглашения по вводу в эксплуатацию с Grundfos гарантируют правильную установку, а соглашения на обслуживание охватывают все детали сервиса, от регламентного обслуживания до проверки насоса и запчастей.

Сопутствующие товары

Загрузки


Решение Demand Driven Distribution

Решение Demand Driven Distribution

Надежное и экономичное распределение воды


Обзор решений для водоснабжения

Сделайте шаг назад...

Чтобы увидеть полную картину. Обзорная брошюра по решениям Grundfos для водоснабжения