Мойка бутылок

Обзор

Обзор

Мойка бутылок

Высокое давление, температура и агрессивные вещества являются неотъемлимыми условиями процесса мойки бутылок. Многоступенчатые насосы Grundfos с односторонним всасыванием, сконструированные для применения в подобных процессах, обеспечивают эффективную и надёжную работу на протяжении всего цикла мойки.

Насосы, легко работающие при температуре до 120°C, доступны в исполнении из нержавеющей стали и чугуна. Эти материалы обеспечивают пригодность данных насосов для использования в процессе мойки бутылок, в котором используются наиболее агрессивные детергентные вещества. Комплексные цифровые дозирующие насосы применимы для дозирования химических и детергентных веществ всех типов.

Сопутствующие товары

[2.industries-solutions-all-applications_002.275] Загрузки