Производство масла

Обзор

Обзор

Масло

Учитывая важность аккуратной обработки в процессе производства масла, насосы Grundfos в гигиеническом исполнении являются оптимальным решением для данного способа применения. Мы не идём на компромиссы, когда речь заходит о качестве, поэтому надежность и оптимальный уровень производительности обеспечиваются на протяжении всего процесса производства.

Приёмка молока: В большинстве молочных цехов молоко перекачивается из молоковоза в резервуары при помощи одноступенчатого центробежного насоса. При необходимости использования высокого давления, доступен многоступенчатый насос. Для полного опустошения цистерны молоковоза может использоваться одноступенчатый самовсасывающий насос, самостоятельно создающий вакуум.

Очистка молока: В процессе очистки одноступенчатые центробежные насосы перекачивают молоко из одного резервуара в другой, а насос с односторонним всасыванием обеспечивает быстрый нагрев молока для уничтожения бактерий, а также последующее быстрое остывание. Быстрая пастеризация необходима для сохранения вкусовых качеств молока.

Процесс: По завершении процесса очистки молока, отделенные сливки перемещаются в технологические резервуары при помощи одноступенчатых центробежных насосов. Перед пастеризацией и последующим охлаждением куоачковые насосы точно дозируют добавку, которая обеспечивает созревание сливок. По завершении созревания сливок одноступенчатые центробежные насосы начинают их непрерывную подачу в маслобойку плунжерного типа. Тип требуемого насоса зависит от вязкости жидкости. Если используются буферные резервуары, кулачковые насосы идеально подойдут для транспортировки масла из этих резервуаров на упаковочные машины. Аккуратно и точно!


Важные примечания

  • Все насосы Grundfos в гигиеническом исполнении имеют сертификат EHEDG (Европейская группа гигиенического проектирования оборудования). Некоторые модели имеют сертификат 3A.
  • Выбирайте торцевые уплотнения вала SiC/SiC ,если окисляющие дезинфекционные вещества могут стать потенциальной причиной образования коррозии.
Сопутствующие товары