Химическая обработка - водоснабжение

Обзор

Обзор

Химическая дезинфекция используется в процессе водоподготовки для значительного снижения количества микроорганизмов и повышения тем самым качества воды.

Grundfos поставляет комплексные дозирующие насосные системы для больших или малых объемов работ, основанные на технологиях флокуляции, дезинфекции и корректировки уровня pH. Кроме того, Grundfos представляет широкий ассортимент электрокомпонентов, обеспечивающих полный контроль процедуры дозации и дезинфекции, которые также могут быть встроены в вашу систему.

Перегонка воды на установки водоподготовки во многом зависит от насосных решений, а широкий ассортимент насосных систем Grundfos, от больших погружных насосов (в основном предназначенных для перегонки воды, а не для повышения давления) до пользующихся огромным успехом многоступенчатых центробежных насосов (CR), удовлетворяет любым требованиям к производительности.

Поскольку многие используемые химикаты являются коррозионно-активными, станции дозации должны быть спроектированы согласно требованиям к защите от воздействия этих химических веществ. Специалисты Grundfos обладают знаниями, необходимыми для выполнения этих условий, а также могут адаптировать станции дозации для использования химических веществ в виде концентратов, готовых к использованию решений или сухих химикатов, согласно вашим требованиям, соответствующим процедурам безопасности, условиям хранения химических веществ и конструкции системы.

Обычно хлорсодержащие вещества являются наиболее часто используемыми для проведения химической дезинфекции. Grundfos может рекомендовать и поставить решения для дезинфекции на основе хлористых смесей, например, хлоргаза (Cl2), гипохлорита натрия (NaOCl) и двуокиси хлора (ClO2).

Повышение качества воды с помощью эффективной экономичной системы для подготовки сухих материалов всё чаще используется для водоподготовки. Grundfos поставляет полностью автоматические PLC-управляемые системы, осуществляющие подготовку и надёжную дозацию органических коагулянтов или полиэлектролитов.

Удовлетворить ваши требования к производительности позволят предлагаемые Grundfos услуги экспертов: от анализа первоначальных нужд и заканчивая выбором, монтажом, эксплуатацией и техническим обслуживанием насосных решений. Соглашения по вводу в эксплуатацию с Grundfos гарантируют правильную установку, а соглашения на обслуживание охватывают все обстоятельства, от регламентного обслуживания до проверки насоса и запчастей.

Сопутствующие товары

Загрузки


Насосы в водоподготовке

Насосы в водоподготовке

Водоподготовка с помощью насоса, являющегося центральным элементом.


обзорная брошюра по решениям для водоснабжения

Сделайте шаг назад...

Обзорная брошюра по решениям Grundfos для водоснабжения.