Очистка оборудования

Обзор

Обзор

Устройства очистки

Независимо от того, производите ли вы чистую воду, чистый пар или воду для инъекций (WFI), насосы Grundfos в гигиеническом исполнении обеспечат поддержание чистоты. Мы предлагаем ассортимент решений, специально разработанных для обработки веществ с высоким уровнем чувствительности. Уникальные насосы, изготовленные из нержавеющей стали (AISI 316L) и оснащённые торцевыми уплотнениями, предназначены для работы с данным типом вещества, имеют максимальный срок службы и период работоспособного состояния.

Встроенный частотно-регулируемый привод позволяет контролировать процессы подготовки чистой воды и воды для инъекций, для которых характерны сильные колебания потребления воды в течение дня, что в свою очередь значительно оптимизирует энергопотребление.

Сопутствующие товары