Системы охлаждения

Обзор

Обзор

Охлаждение

Поддерживая возможность работы при температурах до -40°C, центробежные насосы Grundfos подходят практически для любых областей применения, в которых охлаждение является частью производственного процесса.

Стандартные одно- и много ступенчатые центробежные насосы эффективно перекачивают жидкости температурой до -20°C. Жидкости с температурой ниже данного значения требуют более детального подбора насосного оборудования во избежание нежелательного воздействия на конструкцию насоса и, как следствие, возможного внепланового ремонта и дорогостоящих простоев. Для решения данной задачи Grundfos предлагает усиленные насосы, изготовленные из специальных материалов, которые могут выдерживать температуры до -40°C.

Все охлаждающие насосы могут быть оснащены преобразователем частоты, обеспечивающим надежный температурный контроль для охлаждающих систем. Также в данный спектр включены компактные насосы, идеально подходящие для обеспечения высоконадежного охлаждения, например, в оборудовании для диализа; а также крупногабаритные модели, предназначенные для требовательных промышленных процессов.

Все насосы, интегрирующиеся в медицинское оборудование, поставляются с соответствующими сертификатами.

Ассортимент надежных охлаждающих насосов Grundfos также включает модели, практически не требующие технического обслуживания. Охлаждающий насос с магнитной муфтой, например, может использоваться для охлаждения ветровых турбин, когда надежность и продолжительный срок службы особенно важны.

Важные примечания

Как при очень низких, так и при очень высоких температурах важно принимать во внимание тип эластомера, используемый для конкретных жидкостей. Также это относится и к маслам, поскольку некоторые типы эластомеров могут растворяться маслом.

В таких открытых системах, как градирни, важно учитывать риск загрязнения.