Дезинфекция

Обзор

Обзор

Дезинфекция выполняется посредством отфильтровывания вредных микробов путём добавления дезинфицирующих химических средств на последнем этапе очистки питьевой воды. Процесс дезинфекции воды позволяет уничтожить любые патогенные организмы, проходящие через фильтры. Во многих странах процесс подачи воды для общественного пользования требует регулировки остаточных дезинфицирующих веществ во всей системе распределения, в которой вода может находиться в течение нескольких дней до её использования потребителем.

Grundfos поставляет комплексные дозирующие насосные системы для больших или малых объемов работ, основанные на технологиях флокуляции, дезинфекции и корректировки уровня pH. Кроме того, Grundfos представляет широкий ассортимент электрокомпонентов, обеспечивающих полный контроль процедуры дозации и дезинфекции, которые также могут быть встроены в вашу систему.

Обычно хлорсодержащие вещества являются наиболее часто используемыми для проведения химической дезинфекции. Grundfos может рекомендовать и поставить решения для дезинфекции на основе хлористых смесей, например, хлоргаза (Cl2), гипохлорита натрия (NaOCl) и двуокиси хлора (ClO2).

Grundfos предлагает насосные решения, учитывающие изменяющиеся требования к потоку очищаемой воды: от больших двухагрегатных (в основном предназначенных для перегонки воды, а не для повышения давления) до пользующихся огромным успехом многоступенчатых центробежных насосов (CR), удовлетворяющих всем требованиям к производительности.

Удовлетворить ваши требования к производительности позволят предлагаемые Grundfos услуги экспертов: от анализа первоначальных нужд и заканчивая выбором, монтажом, эксплуатацией и техническим обслуживанием насосных решений. Соглашения по вводу в эксплуатацию с Grundfos гарантируют правильную установку, а соглашения на обслуживание охватывают все обстоятельства, от регламентного обслуживания до проверки насоса и запчастей.

Сопутствующие товары

Загрузки

Насосы в водоподготовке

Насосы в водоподготовке

Водоподготовка с помощью насоса, являющегося центральным элементом.


обзор решений для водоснабжения

Сделайте шаг назад...

Чтобы увидеть полную картину. Обзорная брошюра по решениям Grundfos для водоснабжения.