Распределение

Обзор

Обзор

В системе распределения воды очень важно обеспечивать правильное соотношение между замкнутой системой и зонами давления. Ассортимент насосов Grundfos специально разработан для длительного пользования и обработки различных типов потоков и могут быть установлены в жидкости или в сухой среде. Точное управление зонами давления, обеспечиваемое многоступенчатыми системами повышения давления Grundfos Hydro MPC с использованием многоступенчатых центробежных насосов CR, повышает надежность системы и снижает уровень нагрузок.

Ассортимент контроллеров уровня Grundfos обеспечивает высоконадёжный мониторинг и управление до 6 насосами, может работать совместно со средствами защиты двигателя и преобразователями частоты. Широкий спектр датчиков, например, датчики уровня, потока и температуры, обеспечивает сбор необходимых данных для системы управления насосами.

Обычно хлорсодержащие вещества являются наиболее часто используемыми для проведения химической дезинфекции. Grundfos может рекомендовать и поставить решения для дезинфекции на основе хлора, а также озона. Ультрафиолетовое излучение в надлежащих дозах также является эффективным способом уничтожения бактерий и вирусов, не образующим при этом побочных продуктов.

Grundfos поставляет комплексные дозирующие насосные системы для больших или малых объемов работ, основанные на технологиях флокуляции, дезинфекции и корректировки уровня pH. Кроме того, Grundfos представляет широкий ассортимент электрокомпонентов, обеспечивающих полный контроль процедуры дозирования и дезинфекции, которые также могут быть встроены в вашу систему.

Применение подобных технологий позволяет наилучшим образом удовлетворить все требования к насосным решениям. Погружные многоступенчатые насосы Grundfos оснащены насосными контроллерами Control MPC и внешними преобразователями частоты CUE для частотно-регулируемых приводов, защитой двигателя MP204 для контроля состояния и адаптации к изменяющимся условиям, а также гибким шлангом для минимизации трения.

Удовлетворить ваши требования к производительности позволят предлагаемые Grundfos услуги экспертов: от анализа первоначальных нужд и заканчивая выбором, монтажом, эксплуатацией и техническим обслуживанием насосных решений. Соглашения по вводу в эксплуатацию с Grundfos гарантируют правильную установку, а соглашения на обслуживание охватывают все обстоятельства, от регламентного обслуживания до проверки насоса и запчастей.

Загрузки

Загрузки

Решение Demand Driven Distribution

Решение Demand Driven Distribution

Надежное и экономичное распределение воды


обзор решений для водоснабжения

Сделайте шаг назад...

Обзорная брошюра по решениям Grundfos для водоснабжения


Реализованные проекты