Машинное отделение

Обзор

Обзор

Машинное отделение

Grundfos имеет большой опыт поставок простых в обслуживании и высокопроизводительных насосов для судостроительной промышленности. Если речь об охлаждении двигателя, насосы Grundfos помогут вам опередить конкурентов, сокращая энергопотребление на 50%. Преобразователь частоты осуществляет регулировку частоты вращения охлаждающих насосов в зависимости от текущей температуры морской воды и не позволяет работать на полных оборотах тогда, когда это не требуется.

Данные специализированные насосы имеют продолжительный срок службы и просты в обслуживании. Помимо охлаждения машинного помещения судовые насосы Grundfos применяются совместно со следующим оборудованием:

  • Эжекторный насос
  • Балластная система
  • Общие средства подачи воды и средства пожаротушения
  • Система откачки (Льяло)

Важные примечания

Grundfos предоставляет простой доступ через WebCAPS на собственном сайте к подробной документации по всему ассортименту, включая расширенную информацию о процессе замены насосов и расчётах размерности.

Насосы Grundfos серии CR разрешены для эксплуатации на объектах технического наблюдения Морского Регистра (судах и других плавучих сооружениях, морских стационарных платформах, и проч.). Перед заказом такого насоса необходимо указать, что на него необходимо получение сертификата Морского Регистра и сообщить следующую информацию:

1) наименование и адрес заказчика (на англ языке);

2) место установки (область применения насоса);

3) перекачиваемая среда (назначение).