Розлив

Обзор

Обзор

Розлив

Требования высоких санитарных стандартов также необходимо соблюдать при транспортировке, спустя 6-8 недель брожения. Это условие делает центробежные насосы Grundfos в санитарном исполнении идеальными для транспортировки добродившего пива на разливочные станции, предотвращая влияние внешних факторов на вкусовые характеристики конкретного сорта.

Поддерживая высокие стандарты на пивоварнях, все CIP-совместимые насосы в гигиеническом исполнении облегчают и ускоряют процедуру чистки всех труб без необходимости демонтажа оборудования. Также система CIP может быть применена для хранилищ, обеспечивая простую и на 100% надежную очистку резервуаров изнутри. Каждая система CIP имеет самовсасывающий насос, обеспечивающий более эффективное полное удаление детергентных веществ из резервуаров и трубопроводов.

Так как на данном завершающем этапе контроль является важной составляющей, в данных процессах могут выгодно использоваться решения Grundfos E-solution, позволяющие автоматически регулировать частоту вращения насоса, а следовательно и необходимую подачу и интенсивность розлива. Высокотехнологичные решения E-solutions предназначены для оптимизации процессов и экономии энергозатрат.

Важные примечания

  • Все насосы Grundfos в гигиеническом исполнении имеют сертификат EHEDG (Европейская группа гигиенического проектирования оборудования).
  • Выбирайте механические уплотнения SiC/SiC, если окисляющие дезинфекционные вещества пропускают бактерии.