Флокуляция

Обзор

Обзор

Флокуляция и осадкообразование широко распространены в процессе очистки питьевой воды. Флокулянты используются в процессе водоподготовки для улучшения осадкообразования или пригодности к фильтрации небольших частиц, например, чтобы способствовать удалению микроскопических частиц, которые в противном случае привели бы к помутнению воды, или их было бы сложно или невозможно удалить по отдельности.

Для обеспечения правильного выполнения процесса флокуляции требуется надёжное управление потоком насосных систем, перемешивающих устройств и дозирующих насосов - все это оборудование поставляет Grundfos. Спектр насосов SE Grundfos специально разработан для долговечной работы и контроля потока. Насосы этого спектра могут быть установлены в жидкости или сухой среде. Они обеспечивают надёжное функционирование, необходимое для правильного осадкообразования.

Grundfos поставляет сборные дозировочные системы для больших или малых объемов работ, основанные на различных технологиях для флокуляции, дезинфекции и корректировки уровня pH. Кроме того, Grundfos представляет широкий ассортимент электрокомпонентов, обеспечивающих полный контроль процедуры дозации и дезинфекции, которые также могут быть встроены в вашу систему.

Повышение качества воды посредством использования эффективной экономичной системы для подготовки сухих материалов все чаще используется в процессе водоподготовки. Grundfos поставляет полностью автоматические PLC-управляемые системы, осуществляющие подготовку и надёжную дозацию органических коагулянтов или полиэлектролитов.

Условия переменных нагрузок требуют наличия насосных систем, которые могут обрабатывать большие потоки при низком напоре. Образователи потока AFG от Grundfos являются оптимальными энергосберегающими решениями для смешивания в больших резервуарах, создавая большие потоки воды, движущиеся с равномерной скоростью при ограниченном риске образования мертвых зон. Если конструкция резервуара не позволяет использовать образователи потока, мешалки AMD и AMG имеют прочную конструкцию и изготовлены из коррозионностойких материалов, просты в эксплуатации и техническом обслуживании, беспроблемно работают в неблагоприятных средах.

Удовлетворить ваши требования к производительности позволят предлагаемые Grundfos услуги экспертов: от анализа первоначальных нужд и заканчивая выбором, монтажом, эксплуатацией и техническим обслуживанием насосных решений. Соглашения по вводу в эксплуатацию с Grundfos гарантируют правильную установку, а соглашения на обслуживание охватывают все обстоятельства, от регламентного обслуживания до проверки насоса и запчастей.

Сопутствующие товары

Загрузки


Насосы в водоподготовке

Насосы в водоподготовке

Водоподготовка с помощью насоса, являющегося центральным элементом.


обзор решений для водоснабжения

Сделайте шаг назад...

Обзорная брошюра по решениям Grundfos для водоснабжения.