Защита от наводнения

Обзор

Обзор

Для снижения потенциального ущерба при затоплении прибрежных и удалённых территорий требуется надёжное решение. Для надёжного контроля ситуации при затоплении необходимо учитывать такие важные факторы, как защита людей, их домов, производственных помещений, сельскохозяйственных культур и домашнего скота. На протяжении длительного времени правильно выбранные средства защиты от затопления помогут предотвращать загрязнение систем подачи питьевой воды, повреждение инфраструктуры и потенциальный риск голода.

Решения, на которые вы можете положиться
Благодаря использованию новейших технологий, лидерству в отрасли и разработке продуктов, ориентированной на решение задач, Grundfos предлагает насосы и системы управления, соответствующие самым высоким требованиям.

Наши компетенции построены на сотрудничестве с местными инженерами-консультантами и инженерами-проектировщиками, владеющими знаниями, опытом и спецификой локальных рынков. В течение многих лет наши эксперты проектируют надёжные средства защиты от наводнений, каждое из которых приносит пользу людям по всему миру.

Насосы, которые работают
Насосные решения для защиты от наводнений предназначены для обработки больших потоков при низком напоре. Ассортимент мощных осевых и диагональных насосов Grundfos для защиты от наводнения специально разработан для использования в насосных станциях, установках контроля уровня воды в портах и отстойниках для ливневых вод при неблагоприятных условиях.

Отстойники для ливневых вод
Отстойники для ливневых вод являются эффективными решениями при необходимости снижения пикового уровня и компенсирования скоростей потоков при спуске воды из отстойников для ливневых вод в канализационную систему. Наши насосы и решения для управления обеспечивают надёжную автоматическую работу отстойников для ливневых вод независимо от их объема. Как только гидравлическая нагрузка снижена, высвобождается мощность для обеспечения эффективного перемещения сточных вод.

Прогнозное моделирование
Обеспечение контроля уровня воды при затоплении требует тщательного планирования. Используя расширенные возможности моделирования технологии Computational Fluid Dynamics (CFD) на стадии разработки, мы можем предоставить насосные решения, удовлетворяющие высоким требованиям при перемещении огромных потоков поверхностных и ливневых вод - и гарантировать, что эти решения будут работать.

Мировой опыт
Благодаря реализации успешных проектов по защите от наводнения в нескольких наиболее уязвимых для стихии городах в таких странах мира, как Корея, Дубай, Индонезия, Малайзия, Китай, Индия, Бельгия, Дания, США и многих других, мы знаем, что из себя представляет данная проблема и как её можно решить. Кроме того, мы обладаем достаточной компетенцией для обслуживания клиентов на рынке и 50 Гц, и 60 Гц решений во всём мире.

Экспертные знания и опыт на каждом этапе
Удовлетворить ваши требования к производительности позволят предлагаемые Grundfos услуги экспертов: от анализа первоначальных нужд, конструкции, рекомендаций по распределению обязанностей, стратегии и заканчивая выбором, монтажом, эксплуатацией и техническим обслуживанием насосных решений. Соглашения по вводу в эксплуатацию с Grundfos гарантируют правильную установку, а соглашения на обслуживание охватывают все обстоятельства, от регламентного обслуживания до запчастей, обеспечивая оптимальную работу оборудования.

Сопутствующие товары

Загрузка


резервуары ливневых вод

Проектирование резервуаров ливневых вод

Справочник Grundfos "Проектирование резервуаров ливневых вод – рекомендации и схемы" (Design of Stormwater Tanks – Recommendations and Layout) охватывает все аспекты проектирования резервуаров ливневых вод, от оценки размеров до установки.


Техническая статья Grundfos

Техническая статья

Основы проектирования насосных станций для защиты от наводнений


Осевые и диагональные насосы Grundfos

KPL и KWM Grundfos

Осевые и диагональные насосы для обработки больших объемов воды


перекачивание сточных вод

Перекачивание сточных вод

Краткая информация и теоретические сведения по оптимизации инфраструктуры.


Защита от наводнений - примеры Grundfos

Защита от наводнений - примеры

Компетентность Grundfos позволяет предоставить необходимые решения. Прочитав данный материал, вы узнаете о реализованных нами проектах по защите от наводнений во всем мире.


Обзор решений для водоснабжения

Сделайте шаг назад...

Чтобы увидеть полную картину. Обзорная брошюра по решениям Grundfos для водоснабжения.


KJI Grundfos – примеры проектов по защите от наводнений во всем мире

KJI, одна из компаний группы Grundfos Group, имеет уникальную историю поставок насосов и решений для защиты от наводнений по всему миру. Мы выбрали несколько наглядных проектов, чтобы продемонстрировать масштаб и успешность внедрения данных решений.

Компания KJI Grundfos успешно устанавливает насосные станции по всему миру - от новых внедрений в неблагоприятных условиях среды до проектов замены и восстановления объектов. Все эти проекты имеют общие характеристики: оптимизация энергопотребления и процессов, сокращение затрат, обеспечение возможности решения задач обработки ливневых вод в будущем.

Управление повышающимися объёмами ливневых вод

В первом квартале 2010 г. YCC Grundfos получила заказ от администрации города Ньюпорт, Род-Айленд, США на насосную станцию для обработки ливневых вод различных объемов и при разной силе напора для защиты от избытка ливневых вод и защиты при сбросе в океан.

Компания Grundfos предоставила:

Предпродажное консультирование

Конструирование насосной станции

Поставка насосной станции в полной комплектации

Контроль монтажа

Ввод в эксплуатацию

Насосная станция Grundfos:
Grundfos обеспечила поставку для KJI водоотливных насосов, соответствующих приведенным выше требованиям. Насосы являются полностью работоспособными.

Отстойные блоки осевого типа:
Условия эксплуатации #1 = 13,500 галлонов в минуту при полной высоте нагнетания 9.5 футов
Условия эксплуатации #2 = 28,500 галлонов в минуту при полной высоте нагнетания 10.1 футов

Осевой насос KJI KPL-50hp-14T

Осевой насос KJI KPL-120hp14T

2 комплекта насосов

2 комплекта нержавеющих опорных плит для бетонных отсасывающих труб

Модульные датчики Grundfos KJI eMAP

Восстановление станции перекачивания сточных вод

В середине 2010 г. YCC Grundfos получила заказ от администрации города Стритор, штат Иллинойс, США на поставку канализационной насосной станции, работающей на различных мощностях и при различной силе напора, с целью модернизации водоподготовительного комплекса в г. Стритор.

Размещение: Стритор, штат Иллинойс

Дата заказа: второй квартал 2010 г.

Представитель YCC Grundfos: Офис YCC в г. Чикаго

Компания Grundfos предоставила:

Предпродажное консультирование

Конструирование насосной станции

Поставку насосной станции в полной комплектации

Контроль монтажа

Ввод в эксплуатацию

Насосная станция Grundfos:
Grundfos обеспечила поставку погружного насоса GEF для канализационного отстойника, соответствующего приведенным выше требованиям. Насосы исправно работают с конца 2010 г.

Канализационные остойники:
Условия эксплуатации = 2510 галлонов в минуту при полной высоте нагнетания 63 фута

Погружные насосы для канализационных отстойников:
GEF S2.100.200.520.4.62

3 комплекта насосов

3 комплекта автоматических трубных муфт, направляющих и подъёмных цепей

Технология Grundfos Dedicated Control IO111

Насосная станция Nogok Li обеспечивает защиту округа Юнчунь, Северная Корея, от потенциально разрушительных наводнений

Наводнения возможно при выходе из берегов реки Имджин из-за большой глубины и высокой скорости течения. Наводнение в 1990 г унесло жизни 128 человек и повредило имущество более 31,000 человек, нанеся ущерб в 1 млрд. долларов США.

Компания Grundfos KJI предоставила:

Предпродажное консультирование

Помощь в проектировании насосной станции

Поставка насоса и обсадной колонны в полной комплектации

Контроль монтажа

Ввод в эксплуатацию и тренинг по техническому обслуживанию.

Насосная станция:
По завершении монтажа сети насосной станции появилась возможность перенаправлять избыточное количество ливневых вод в реку Имджин, что обеспечило защиту округа Юнчунь от наводнений.

Модель насоса: 1800KWM850 18T66 - 4 блока

Двигатель: 850 кВт * 18P * 6600 * 60 Гц

Рабочая точка: Q 390 м3/мин при выс. 9.8

Применение: Ливневые воды

Насосы оснащены системой двойного уплотнения кронштейна электродвигателя. При попадании воды в кронштейн электродвигателя через кабельный канал дальнейшее её проникновение в двигатель блокируется системой уплотнения. Это означает, что двигатель не будет повреждён и может продолжать работу в аварийных ситуациях.

Также устанавливается антикавитационный конус, снижающий уровень вибрации, шума и предотвращающий кавитацию.

Восстановление насосной станции в Чикаго, штат Иллинойс, США

Grundfos поставляет насосы в министерство транспорта Иллинойса (IDOT) для восстановления насосной станции № 27. Заказ оборудования через компанию YCC в третьем квартале 2010 года, монтаж осуществлён год спустя, в третьем квартале 2011 г.

Компания Grundfos предоставила:

Предпродажное консультирование

Конструирование насосной станции

Поставка насосной станции в полной комплектации

Контроль монтажа

Ввод в эксплуатацию (установка в третьем квартале 2011 г.)

Насосная станция Grundfos:
Grundfos поставляет насосную установку в полной комплектации для восстановления и модернизации осевой/осецентробежной станции обработки ливневых вод для установки IDOT P.S. № 27.

Главные насосные блоки: Условия эксплуатации = 30,000 галлонов/мин при общей высоте потока 49 футов

Погружные осевые/осецентробежные насосы: KJI KWM-540hp-12T41

Количество (9) комплектов насосов

Количество (8) колонн всасывающих труб

Количество (8) модульных датчиков Grundfos KJI eMAP

Количество (8) комплектов подъёмных кабелей и комплектов крепи для кабелей питания.