Тепловые насосы

Обзор

Обзор

Лидер в технологиях возобновляемых источников энергии
Grundfos является лидером в разработке гидравлических решений для возобновляемых и экологически безопасных нагревательных насосных систем. Мы поможем вам разработать и оптимизировать высокопроизводительные тепловые насосы, а также снизить влияние на окружающую среду, открывая доступ к нашим знаниям для ваших специалистов и взаимодействуя с ними в процессах разработки и производства.

Экономия энергии, экономия денег
Наши изделия полностью оптимизированы для работы с тепловыми насосами и соответствуют требованиям высокой производительности и малого потребления энергии. Это значит, что вы сможете снизить ежегодное энергопотребление ваших тепловых насосов, тем самым обеспечивая экономию электроэнергии и денежных средств для ваших клиентов. Помимо этого, всеобъемлющие испытания продукции в реальных условиях работы тепловых насосов полностью подтверждают превосходство насосных технологий Grundfos.

Решения

Повышение эффективности с помощью технологий Grundfos

Коммерческая перспектива

  • Поддержка в экспертной оценке и разработке
  • Фокус на инновациях, энергосбережении и экологически безопасных решениях
  • Широкий ассортимент продукции для тепловых насосов
  • Стандартные и изготовленные по индивидуальному заказу насосные и гидравлические системы
  • Энергосберегающие насосы, оптимизированные для тепловых установок (горячей и холодной воды)
  • Длительный срок эксплуатации в жёстких условиях работы

Техническая перспектива

  • Экономия энергии до 70% по сравнению с обычными системами.
  • Высокая производительность и надежность в любых условиях
  • Испытаны при моделировании геотермальных условий и в реальных средах применения тепловых насосов с учётом вещества, температуры, частоты запусков, остановов и пр.
  • Прочные коррозионно-стойкие материалы
  • Подходят для перекачивания водно-гликолевых или прочих специальных веществ.
  • Дополнительные функции включают дренажирование, распределительный клапан или сменные соединения

Новости