Отопление - промышленное применение

Обзор

Обзор

Отопление

Поддерживая возможность работы при температурах до 240°C, центробежные насосы Grundfos подходят для практически всех областей применения, в которых охлаждение является неотъемлемой частью процесса.

Стандартные одно- и многоступенчатые центробежные насосы эффективно перекачивают жидкости температурой до 120°C. Температуры жидкости выше данного значения должны обрабатываться с большей осторожностью во избежание перегрева торцевого уплотнения и, следовательно, нежелательных и дорогостоящих простоев. Именно для решения данной проблемы Grundfos предлагает насосы, оснащённые верхней частью с воздушным охлаждением, которые в совокупности с торцевыми уплотнениями, изготовленными из специальных материалов, с лёгкостью обрабатывают воду даже температурой до 180°C и термальное масло до 240°C.

Все насосы могут быть оснащены преобразователем частоты, обеспечивающим надежный температурный контроль процессов.

Важные примечания

  • При высоких температурах важно принимать во внимание тип резины, используемой для конкретных способов применения. Также это относится и к маслам, поскольку некоторые типы резины могут растворяться маслом.
  • При перекачке различных типов масел следует быть осторожным при выборе габаритов двигателя, поскольку при перепадах температур происходят значительные изменения вязкозти жидкости.
  • При перекачивании горячей воды обычно возникают проблемы с недостаточным давлением всасывания, что в свою очередь приводит к возникновению риска кавитации в насосе.

Сопутствующие товары