Водогрейные котлы

Обзор

Обзор

Водогрейные котлы

Одно- и многоступенчатые насосы Grundfos для водогрейных котлов могут работать при температуре до 140°C. Все насосы могут быть оснащены двигателями с монтируемыми на стене или интегрированными преобразователями частоты вращения (до 22 кВт), обеспечивающими постоянность показателей температуры и давления в системе. Если требуется установка обходного контура котла во избежание перегрева, мы предлагаем надёжные насосные решения, удерживающие температуру в котле постоянной.

Важные примечания

  • Системы с обходным контуром котла обычно подвержены воздействию высоких температур жидкостей и окружающей среды, именно эти факторы являются определяющими при разработке насосов для данной области применения.