Локальные насосные станции

Обзор

Обзор

В системе распределения воды очень важно обеспечивать правильное соотношение между замкнутой системой и зонами давления. Точное управление зонами давления, обеспечиваемое многоступенчатыми системами повышения давления Grundfos Hydro MPC с использованием многоступенчатых центробежных насосов (CR), повышает надежность системы и снижает уровень нагрузок.

Ассортимент контроллеров уровня Grundfos обеспечивает высоконадёжный мониторинг и управление до 6 насосами, может работать совместно со средствами защиты двигателя и преобразователями частоты. Широкий спектр датчиков, например, датчики уровня, расхода и температуры, обеспечивает сбор необходимых данных для системы управления насосами.

Компания Grundfos разработала ассортимент специализированных коммуникационных модулей и систем контроля, соответствующих различным требованиям, начиная от датчиков и шинных блоков и заканчивая средствами удалённого управления и ПО собственной разработки. С их помощью Вы получите все необходимые данные и средства управления. Все продукты спроектированы в соответствии с открытым протоколом, обеспечивая полную совместимость с выбранной Вами системой управления.

Обычно хлорсодержащие вещества являются наиболее часто используемыми для проведения химической дезинфекции. Grundfos может рекомендовать и поставить оборудование для проведения дезинфекции на основе хлора.

Grundfos поставляет комплексные дозирующие насосные системы для больших или малых объемов работ, основанные на технологиях флокуляции, дезинфекции и корректировки уровня pH. Кроме того, Grundfos представляет широкий ассортимент электрокомпонентов, обеспечивающих полный контроль процедуры дозации и дезинфекции, которые также могут быть встроены в Вашу систему.

Удовлетворить Ваши требования к производительности позволят предлагаемые Grundfos услуги экспертов: от анализа первоначальных нужд и заканчивая выбором, монтажом, эксплуатацией и техническим обслуживанием насосных решений. Соглашения по вводу в эксплуатацию с Grundfos гарантируют правильную установку, а соглашения на обслуживание охватывают все детали сервиса, от регламентного обслуживания до проверки насоса и запчастей.

Сопутствующие товары

Загрузки

Решение Demand Driven Distribution

Решение Demand Driven Distribution

Надежное и экономичное распределение воды


Обзор решений для водоснабжения

Сделайте шаг назад...

Чтобы увидеть полную картину. Обзорная брошюра по решениям Grundfos для водоснабжения.