Оборудование для станков и механизмов

Обзор

Обзор

Металлорежущие станки

Спектр высокопроизводительных насосов Grundfos обеспечивает высокую точность и стабильность работы при использовании с различными типами металлорежущих станков, включая:

  • Шлифовку
  • Токарную обработку
  • Фрезерование
  • Сверловку
  • Распиловку
  • Резку проволоки
  • Электроэрозионную обработку.

В зависимости от типа применения, насосы предполагают индивидуальную настройку в соответствии с любыми требованиями. Многоступенчатые насосы Grundfos могут поставляться в различных исполнениях по длине и в точном соответствии по давлению и потоку с требованиями различных материалов. Одинаково хорошо подходя как для горизонтального так и вертикального типов монтажа, данные насосы обеспечивают полную свободу выбора конструкции. Помимо этого, насосы могут, при необходимости, оснащаться интегрированными преобразователями частоты или современными электрокомпонентами, повышающими производительность системы и оптимизирующими технологические процессы, включая снижение теплоподвода к смазочно-охлаждающим материалам.

Специально для шлифовальных и сверлильных процессов широкий спектр насосов Grundfos высокого давления включает модели, эффективно выполняющие работу при давлении до 120 бар, что необходимо, например, для глубокого сверления. Весь ассортимент насосов для применения в металлорежущих процессах, доступен в исполнении из нержавеющей стали, а также из чугуна. При необходимости индивидуального исполнения в соответствии со специфическими нуждами, насосы могут быть оснащены специальными уплотнительными решениями с двигателями с интегрированными штекерами HAN10Es, двигателями для привода 50/60 Гц, а также двигателями для любых диапазонов напряжения.

Важные примечания

  • Все насосы для металлорежущей отрасли оснащены высокопроизводительными двигателями EFF1.
Сопутствующие товары