Главные канализационные насосные станции

Обзор

Обзор

Насосные станции в системах транспортировки сточных вод предназначены для обработки неочищенных сточных вод, подающихся из подземных безнапорных трубопроводов или сети насосных станций. Главные насосные станции обычно проектируются таким образом, чтобы насос или блок насосов обрабатывал стандартный максимальный объем потока. Несмотря на то что множество главных насосных канализационных станций оснащены насосными системами, установленными в сухом помещении, использование погружных насосных систем имеет ряд преимуществ: сокращение затрат на эксплуатацию, повышение надёжности, а также снижение затрат на инфраструктуру. Grundfos поставляет насосные решения в полной комплектации как для установки в сухой зоне, так и погружные варианты.

Grundfos поставляет насосные системы и решения для больших насосных станций, которые могут быть полностью адаптированы под необходимые требования как для существующих, так и новых проектов. Решения предлагаются в полной комплектации со всеми клапанами, электрооборудованием и насосами, удобными с точки зрения обслуживания.

При разработке насосных станций специалисты Grundfos используют моделирование Computational Fluid Dynamics (CFD) для точного графического отображения потоков жидкости и давления в любой точке трубопроводной системы. Это значит, что мы можем выявить возможные проблемы с потоками и откорректировать их во время тестирования до начала производства, тем самым создавая приямки насосов, отлично функционирующие при высоких и низких уровнях потока. Функция самоочистки позволяет снизить уровень износа и запаха посредством постоянного удаления образований и твердых веществ.

Ассортимент насосов SE/SL и S Grundfos специально разработан для длительного пользования и обработки тяжёлых канализационными потоков с непостоянным объёмом. Такие насосы могут быть установлены в жидкости или сухой среде.

Системы управления и контроля расширяют возможности повышения эффективности и надежности. Grundfos поставляет стартеры насосов и внешние регулируемые приводы (Grundfos CUE), специализированные инструменты Dedicated Controls, обеспечивающие простое управление функциями насоса, а также удалённое управление по сети (Grundfos Remote Management) с простым в использовании интерфейсом SCADA.

Системы контроля и управления Grundfos включают в себя коммуникационные интерфейсы "plug-and-play", совместимые с 95% доступных на рынке стандартов связи. Широкий спектр датчиков, например, датчики уровня, потока и температуры, обеспечивает сбор необходимых данных для системы управления насосами.

Удовлетворить ваши требования к производительности позволят предлагаемые Grundfos услуги экспертов: от анализа первоначальных нужд и заканчивая выбором, монтажом, эксплуатацией и техническим обслуживанием насосных решений. Соглашения по вводу в эксплуатацию с Grundfos гарантируют правильную установку, а соглашения на обслуживание охватывают все обстоятельства, от регламентного обслуживания до проверки насоса и запчастей, обеспечивая оптимальную работу оборудования.

Сопутствующие товары

Загрузки

перекачивание сточных вод

Перекачивание сточных вод

Краткая информация и теоретические сведения по оптимизации инфраструктуры.


обзор решений для водоснабжения

Сделайте шаг назад...

Чтобы увидеть полную картину. Обзорная брошюра по решениям Grundfos для водоснабжения.