Прием молока

Обзор

Обзор

Приёмка молока

Спектр насосов Grundfos в санитарном исполнении идеально подходит для тех процессов приёмки молока, где важны высокопроизводительная перекачка молока из одного резервуара в другой или же из молоковоза в молочный цех.

В большинстве молочных цехов молоко перекачивается из молоковоза в резервуары при помощи одноступенчатого центробежного насоса. При необходимости использования высокого давления, доступен многоступенчатый насос. Для полного опустошения цистерны молоковоза может использоваться одноступенчатый самовсасывающий насос, самостоятельно создающий вакуум.

Очистка: Все насосы Grundfos в санитарном исполнении совместимы с технологией CIP, что позволяет проводить эффективную очистку резервуаров, труб и поточных линий без демонтажа оборудования. Также система CIP может быть применена в молоковозах, обеспечивая простую и на 100% надёжную очистку цистерн изнутри. Каждая система CIP имеет самовсасывающий одноступенчатый насос, обеспечивающий более эффективное полное удаление детергентных веществ из резервуаров и трубопроводов.

Важные примечания

  • Насосы Grundfos в гигиеническом исполнении имеют сертификат EHEDG (Европейская группа гигиенического проектирования оборудования). Некоторые модели имеют сертификат 3A.
  • Выбирайте торцевые уплотнения вала SiC/SiC, если окисляющие дезинфекционные вещества пропускают бактерии.

Сопутствующие товары