Районые канализационные насосные станции

Обзор

Обзор

Сетевая насосная станция обеспечивает сбор и транспортировку сточных вод на более крупные насосные станции. Grundfos поставляет и настраивает комплексные насосные станции, обеспечивая соответствие вашим требованиям к размеру и конструкции. Grundfos поставляет комплексные предварительно собранные насосные станции с погружными насосными системами, датчиками контроля уровня, управляющими механизмами и дополнительным дозирующим оборудованием.

Предварительно собранные насосные станции поставляются в сборе, и уже оснащены насосами, трубопроводами, клапанами, органами управления и вспомогательным оборудованием. Предварительно собранные блоки легко транспортируются в любое место. Кроме того, Grundfos может оснастить насос функциями защиты от гидроудара и снижения образований H2S посредством сокращения времени нахождения жидкости в трубах.

Для систем обработки сточных вод характерны сильные колебания необходимого уровня производительности. Ваши насосные системы должны оперативно реагировать на подобные изменения, а также на аварийные ситуации, например, обеспечивая защиту системы от возможных гидроударов.

Используемые насосы Grundfos диапазонов SE/SL и S специально разработаны для длительного пользования и обработки тяжёлых канализационными потоков, поддерживая установку в жидкости или сухой среде. Ассортимент оборудования SEG или насосов с режущим механизмом идеально подходит для герметичных систем обработки канализационных вод, поддерживая непрерывный режим работы при полном погружении. Такие инновационные решения Grundfos, как насосы для водоотведения с функцией AutoAdapt, упрощают управление процессом обработки сточных вод и позволяют снизить расходы за счёт сокращения заявок на техническое обслуживание на 75%, а затрат на ввод в эксплуатацию на 50%.

Ассортимент контроллеров уровня Grundfos обеспечивает высоконадёжный мониторинг и управление до 6 насосами, может работать совместно со средствами защиты двигателя и преобразователями частоты. Широкий спектр датчиков, например, датчики уровня, потока и температуры, обеспечивает сбор необходимых данных для системы управления насосами.

Технология управления Dedicated Controls для насосных станций оснащена встроенной функцией защиты от засорения. Функция «промывки и обратного хода» помогает предотвратить засорение, вызываемое увеличивающимся количеством волокнистых компонентов и твёрдых частиц в современных системах канализации. Функция антиблокировки срабатывает при каждом аномальном сигнале, что исключает блокировку насосов и дорогостоящие простои оборудования.

Системы управления и контроля расширяют возможности повышения эффективности и надежности. Grundfos поставляет стартеры насосов и внешние регулируемые приводы (Grundfos CUE), специализированные инструменты Dedicated Controls, обеспечивающие простое управление функциями насоса, а также удалённое управление по сети (Grundfos Remote Management) с простым в использовании интерфейсом SCADA.

Удовлетворить ваши требования к производительности позволят предлагаемые Grundfos услуги экспертов: от анализа первоначальных нужд и заканчивая выбором, монтажом, эксплуатацией и техническим обслуживанием насосных решений. Соглашения по вводу в эксплуатацию с Grundfos гарантируют правильную установку, а соглашения на обслуживание охватывают все обстоятельства, от регламентного обслуживания до проверки насоса и запчастей, обеспечивая оптимальную работу оборудования.

Сопутствующие товары

[2.industries-solutions-all-applications_004.2055] Загрузки


[2.industries-solutions-all-applications_004.2049] перекачивание сточных вод

[2.industries-solutions-all-application ...

[2.industries-solutions-all-applications_004.2047] Краткая информация и теоретические сведения по оптимизации инфраструктуры.


[2.industries-solutions-all-applications_004.2053] обзор решений для водоснабжения

[2.industries-solutions-all-application ...

[2.industries-solutions-all-applications_004.2051] Чтобы увидеть полную картину. Обзорная брошюра по решениям Grundfos для водоснабжения.