Отведение органической, химической и смешанной воды

Обзор

Обзор

Всасывающая линия органических, химически связанных и смешанных вод

Насосы и насосные системы Grundfos отлично подходят для очистки органических, химически связанных и смешанных сточных вод в различных отраслях по всему миру. Независимо от того, поступают ли сточные воды из душевых установок, туалетов, линий пищевого производства или с процессов промышленного производства, наш широкий ассортимент включает проверенные и испытанные решения для дезинфекции и распределения воды.

Насосы низкого давления перекачивают сточные воды от одного этапа обработки к другому, а многоступенчатые насосы высокого давления обеспечивают эффективный процесс обратной промывки. Для стадии предварительной подготовки Grundfos предлагает широкий спектр сухих смесей и жидких полимеров для флоккулирования. Широкий спектр цифровых и механических дозирующих насосов доступен для любых типов химических веществ, включая систему дезинфекции с функцией автоматической настройки при подключении. Высокотехнологичная система обработки двуокиси хлора спроектирована для сверхточного дозирования, позволяя снизить потребление химических веществ до абсолютного минимума. В свою очередь, это обеспечивает более экономичное работу оборудования. При наличии воды обратной промывки фильтра, Grundfos также предлагает средства дезинфекции и чистки/антифлоккулирования мембранной системы.

Контрольные и измерительные устройства поддерживают настройку в соответствии с индивидуальными требованиями заказчика.