Машины для мойки деталей

Обзор

Обзор

Установки мойки деталей

Насосы Grundfos отлично подходят для промышленных установок мойки деталей, поддерживая настройку согласно требуемым характеристикам потока и давления, чтобы обеспечить соответствие индивидуальным требованиям.

Одно- или многоступенчатые центробежные насосы работают при температурах до 180°C и давлении до 40 бар в двух типах оборудования:

  • Ящикомоечные машины
  • Туннельные моечные машины

В дополнение к ассортименту стандартных насосов для установок мойки деталей, Grundfos также предлагает специальные насосы, разработанные для перекачивания жидкостей с различного рода примесями. Если вода содержит масло, материал торцевого уплотнения должен выдерживать воздействие данного вида жидкости. А в случае применения особенно агрессивных детергентных веществ, конструкция насоса должна выдерживать и их воздействие.

Как правило, все виды насосов для мойки деталей оснащаются дозирующими насосами, выполняющими точную дозацию детергентов и растворителей.

Важные примечания

  • Если устройство для мойки деталей имеет различные назначения, обязательно убедитесь в том, что используемые насосы способны выдерживать воздействие детергентов и химических веществ.
Сопутствующие товары