Производство сухого молока

Обзор

Обзор

Порошковое молоко

Ассортимент насосов Grundfos в гигиеническом исполнении включает отличные решения для каждого этапа производства порошкового молока. На протяжении всего процесса, начиная от приёмки молока и заканчивая упаковкой, обработка производится с высокой точностью и аккуратностью, тем самым обеспечивается высочайшее качество конечного продукта.

Приёмка молока: В большинстве молочных цехов молоко перекачивается из молоковоза в резервуары при помощи одноступенчатого центробежного насоса. При необходимости использования высокого давления, доступен многоступенчатый насос. Для полного опустошения цистерны молоковоза может использоваться одноступенчатый самовсасывающий насос, самостоятельно создающий вакуум.

Очистка молока: В процессе очистки одноступенчатые центробежные насосы перекачивают молоко из одного резервуара в другой, а насос с односторонним всасыванием обеспечивает быстрый нагрев молока для уничтожения бактерий, а также последующее быстрое остывание. Быстрая пастеризация необходима для сохранения вкусовых качеств молока.

Процесс: В производстве порошкового молока наиболее важным фактором является продление срока хранения. Молоко пастеризуется при помощи одноступенчатого центробежного насоса, а затем транспортируется в герметичные контейнеры, где происходит процесс выпаривания. Одноступенчатые центробежные насосы Grundfos разработаны для создания высокого давления, что обеспечивает полное выпаривание молока. В процессе выпаривания жидкость с повышенной вязкостью деликатного перекачивания кулачковыми насосами.

Важные примечания

  • Все насосы Grundfos в гигиеническом исполнении имеют сертификат EHEDG (Европейская группа гигиенического проектирования оборудования). Некоторые модели имеют сертификат 3A.
  • Выбирайте торцевые уплотнения вала SiC/SiC, если окисляющие дезинфекционные вещества могут стать потенциальной причиной образования коррозии.