Системы повышения давления для коммерческих зданий

Обзор

Обзор

Высокотехнологичные системы повышения давления

Наше усовершенствованное оборудование для повышения давления включает программное обеспечение, оптимизированное для данного типа применения. Речь идет о таких функциях, как обеспечение пропорционального давления, используемое для компенсации потери на трение в крупных трубопроводных сетях. Также вы получаете функцию плавного увеличения давления, которая идеально подходит для установок с нестабильной подачей электроэнергии.

Средства управления и связи

При подключении Hydro MPC к компьютеру через шину связи появляется возможность отслеживать и контролировать установку повышения давления удалённо. Эта функция упрощает контроль производительности и позволяет оптимизировать системные настройки, где бы вы ни находились. Установка повышения давления Hydro MPC совместима практически со всеми наиболее распространёнными коммуникационными системами.

Эффективное решение "под ключ"

Все системы Grundfos для повышения давления стандартно оснащены современными насосами высокого класса энергоэффективности, обеспечивающими высокую эффективность работы и низкий уровень шума. Кроме того, наши системы готовы к эксплуатации сразу же после монтажа и подключения к энергосети.

Гигиенические свойства насоса

Grundfos лидирует в производстве систем повышения давления в гигиеническом исполнении. Коллекторы Grundfos из нержавеющей стали обеспечивают высокий уровень защиты от коррозии, а все поверхности, соединения и углы являются гладкими, закруглёнными и не имеют зазоров. Эти факторы предотвращают наличие мёртвых зон и обеспечивают наилучшие условия для контроля гигиенических показателей насосной системы.

Сопутствующие товары
Быстрый поиск оборудования