Перекачивание продуктов питания

Обзор

Обзор

Пищевые продукты, подвергшиеся технологической обработке

Независимо от того, вода это или высоковязкие вещества, которые следует обрабатывать в процессе смешивания, продукция Grundfos с лёгкостью выполнит все требования. Одноступенчатые центробежные насосы подают воду в смесительный резервуар, а кулачковый насос в гигиеническом исполнении обрабатывает более вязкие вещества, встречающиеся в технологических процессах пищевой промышленности, сохраняя свойства текстуры. При необходимости дозировки лопастные насосы осуществляют её в гигиенических условиях. Для негигиенических процессов предназначены отдельные дозирующие насосы, осуществляющие точное дозирование, например, рассола или пищевых ингредиентов.

По завершении смешивания контроль температуры становится еще более важным фактором. Многорядные центробежные насосы Grundfos идеальны для контроля процессов охлаждения и нагрева и обеспечивают эффективный нагрев вещества до необходимого уровня, а также его последующее охлаждение перед транспортировкой на разливочную станцию. Если одной из составляющих процесса является пастеризация, нержавеющие насосы в гигиеническом исполнении могут выполнить необходимые действия при соблюдения высоких гигиенических требований.

Все насосы Grundfos в гигиеническом исполнении совместимы с технологией CIP, что дает возможность проведения эффективной очистки труб и поточных линий без демонтажа оборудования. В данном случае производственная линия быстро подготавливается для приёмки следующей партии, что значительно снижает время простоя.

Если важна оптимизация упаковочного процесса, Grundfos предлагает решения E-solutions, позволяющие автоматически регулировать скорость работы насосов на производственной линии в соответствии со скоростью упаковочного оборудования.

Сопутствующие товары