Станции воотведения для зданий и сооружений

Обзор

Обзор

Процесс удаления больших объемов сточных и канализационных вод из жилых зданий, гостиниц, ресторанов и прочих типов помещений требует наличия насосных систем. Оборудование для подземного сбора в закрытой системе должно предполагать минимальное техническое обслуживание, высокий уровень безопасности и эффективности при перекачке сточных и канализационных вод в коллектор канализации. Grundfos предлагает насосные станции, конструкция которых позволяет снизить затраты на эксплуатацию и установку, а также оптимизировать эффективность процессов.

Насосные станции Grundfos являются частью ассортимента продукции для удаления сточных и канализационных вод. Продукты Grundfos Multilift имеют компактную конструкцию, обладают прочностью, адаптивностью и поддерживают обработку больших объёмов с помощью одного или двух насосов при различных объёмах резервуаров.

Насосная система Multilift отслеживает возможные колебания необходимой производительности с помощью уровневых контроллеров Grundfos. Тем самым обеспечивается высоконадёжный мониторинг и управление до 6 насосами при возможности совместной работы с защитой двигателя и преобразователями частоты. Широкий спектр датчиков, например, датчики уровня, потока и температуры, обеспечивает сбор необходимых данных для системы управления насосами.

Поставляемые Grundfos системы для управления и контроля расширяют возможности повышения эффективности и надежности. Средство управления Multilift control (LC109) может быть встроено в систему управления внутридомовыми коммуникациями (BMS), обеспечивая своевременную активацию аварийных сигналов. Коммуникационные интерфейсы Plug-and-play, совместимые с 95% доступных на рынке стандартов связи, дают возможность удалённого сетевого контроля (Grundfos Remote Management) при помощи простого в использовании интерфейса SCADA.

Удовлетворить ваши требования к производительности позволят предлагаемые Grundfos услуги экспертов: от анализа первоначальных нужд и заканчивая выбором, монтажом, эксплуатацией и техническим обслуживанием насосных решений. Соглашения по вводу в эксплуатацию с Grundfos гарантируют правильную установку, а соглашения на обслуживание охватывают все обстоятельства, от регламентного обслуживания до запчастей, обеспечивая оптимальную работу оборудования.

Сопутствующие товары

Загрузки

справочник по сточным водам

Перекачивание сточных вод

Краткая информация и теоретические сведения по оптимизации инфраструктуры


Обзор решений для водоснабжения

Сделайте шаг назад...

Обзорная брошюра по решениям Grundfos для водоснабжения.