Оборотное водоснабжение

Обзор

Обзор

Рециркуляционная вода - ранее сточная вода, обработанная с целью удаления твердых и загрязняющих частиц, затем попадающая в коллектор, а не в источник поверхностных вод. Рециркуляционная вода требует очистки и обычно проходит механическую, химическую и биологическую обработку. Grundfos поставляет компоненты и оборудование для всех типов обработки сточных вод и при наличии разрешения на сброс - для конечной стадии дезинфекции.

Полностью автоматизированные системы дезинфекции, разработанные Grundfos, являются простыми решениями для проведения дезинфекции с использованием хлора. Grundfos может рекомендовать и поставить решения для дезинфекции на основе хлористых смесей, например, хлоргаза (Cl2), гипохлорита натрия (NaOCl) и двуокиси хлора (ClO2).

Grundfos поставляет сборные дозировочные системы для больших или малых объемов работ, основанные на технологиях флоккуляции дезинфекции и корректировки уровня pH. Помимо этого Grundfos представляет широкий ассортимент электрокомпонентов, обеспечивающих полный контроль процедуры дозации и дезинфекции, которые также могут быть встроены в вашу систему.

Интегрируя частотно-регулируемые приводы и компоненты защиты двигателей, Grundfos может предложить комплексные системы, совместимость которых предусмотрена на этапе разработки. Преобразователи частоты Grundfos CUE представляют собой одну из наиболее полных и универсальных линеек внешних переменных частотно-регулируемых приводов для насосных установок из представленных на рынке в настоящее время. Помимо простой в использовании защиты двигателя MP 204 мы предоставляем опцию круглосуточного контроля всех важных рабочих показателей, таких как сухой ход или перегрузка, для обеспечения бесперебойной работы.

Удовлетворить ваши требования к производительности позволят предлагаемые Grundfos услуги экспертов: от анализа первоначальных нужд и заканчивая выбором, монтажом, эксплуатацией и техническим обслуживанием насосных решений. Соглашения по вводу в эксплуатацию с Grundfos гарантируют правильную установку, а соглашения на обслуживание охватывают все обстоятельства, от регламентного обслуживания до проверки насоса и запчастей.

Сопутствующие товары

Загрузки

Насосы в водоподготовке

Насосы в водоподготовке

Водоподготовка с помощью насоса, являющегося центральным элементом.


обзорная брошюра по решениям для водоснабжения

Сделайте шаг назад...

Чтобы увидеть полную картину. Обзорная брошюра по решениям Grundfos для водоснабжения.