Системы рефрижерации

Обзор

Обзор

Заморозка

Охлаждающие насосы Grundfos оптимально подходят для работы с хладогентами, использующимися при температуре ниже 0°C. Эффективные, надежные решения, не допускающие отклонения от заданной температуры.

В отличие от стандартных одноступенчатых центробежных насосов, эффективно работающих с морской водой и гликолем, многоступенчатые насосы оптимизированы для работы с более опасными и требующими повышенного давления хладагентами, такими как, двуокись углерода и аммиак.

Многоступенчатый насос может быть оснащён магнитной муфтой (MAGdrive) или герметизированным двигателем, который эффективно предотвращает риск возникновения утечки и превосходно обеспечивает безопасность рабочей среды. Помимо этого, возможность использования двуокиси углерода позволяет определенным насосам Grundfos способствовать защите окружающей среды. Особенно в странах третьего мира, испытывающих нехватку ресурсов, появляется смысл в использовании таких природных хладагентов, как двуокись углерода, нежели производство дорогих синтетических.

В дополнение к широкой линейке высококачественных насосов для первичных хладагентов Grundfos также предлагает специализированные насосные решения для вторичных хладагентов, бесперебойно работающие при температурах до -60°C. Все решения по охлаждению могут быть оптимизированы под индивидуальные нужды.

Важные примечания

  • Grundfos предлагает широкий спектр насосов, соответствующих требованиям директивы ATEX.