Морская вода

Обзор

Обзор

Обеспечивать человечество чистой водой с каждым годом становится все сложнее из-за недостатка или загрязнения имеющейся пресной воды. Поэтому дополнительным и необходимым источником питьевой воды во многих частях света часто становятся установки опреснения морской воды.

Морская вода легче всего поддается обработке в её естественном виде, что обеспечивает наиболее простой способ очистки и сброса и позволяет минимизировать повышенный риск коррозии. В зависимости от требований к потоку и содержанию соли, забор морской воды может проводиться на расстоянии более 100 м от берега, в то время как прибрежный способ забора морской воды предполагает использование коррозионно-безопасных прибрежных скважин или фильтрацию воды в прибрежной зоне.

Grundfos поставляет погружные насосы и насосы для наружного применения. В частности, насосы Grundfos SP-RE специально спроектированы устойчивыми к коррозии, особенно для воды с высокой концентрацией углеводородов и химикатов.

Grundfos может оснастить установки обратного осмоса, работающие в одно- или двухступенчатых системах, использующих насосы из нержавеющей стали, высоким классом устойчивости к коррозии и системами рекуперации энергии с турбонасосными агрегатами в точке сброса. Подобная система может снизить финансовые затраты на техническое обслуживание, ремонт, потребление энергии и закупку химикатов для опреснительных установок.

Сопутствующие товары

Загрузки

Справочное руководство SP

Справочное руководство SP

Техническое руководство для оптимальных установок SP.


Обзорная брошюра по решениям для водоснабжения

Сделайте шаг назад...

Чтобы увидеть полную картину. Обзорная брошюра по решениям Grundfos для водоснабжения.