Осаждение отстаиванием

Обзор

Обзор

Осадкообразование является физическим процессом водоподготовки, используемым для выделения суспендированных твердых частиц под воздействием гравитации. Одним из требований к правильному выполнению процесса осадкообразования является мягкая обработка жидкости насосной системой, сконструированной таким образом, чтобы избегать контакта между осадком и активными компонентами насоса, что позволяет снизить износ.

Grundfos поставляет насосные системы, соответствующие данным требованиям, и, кроме того, предлагает спектр дезинфицирующих решений, обеспечивающих повышение скорости осадкообразования суспендированных материалов и качества воды.

Обеспечение мягких и контролируемых потоков в отстойниках, а также перемещение воды в резервуары и из них предъявляют высокие требования к насосным решениям. Широкий ассортимент насосных систем Grundfos, от больших двухагрегатных (в основном предназначенных для перегонки воды, а не для повышения давления) до пользующихся огромным успехом многоступенчатых центробежных насосов (CR) удовлетворяет всем требованиям к производительности.

Grundfos поставляет комплексные дозирующие насосные системы для больших или малых объемов работ, основанные на технологиях флоккуляции, дезинфекции и корректировки уровня pH. Кроме того, Grundfos представляет широкий ассортимент электрокомпонентов, обеспечивающих полный контроль процедуры дозации и дезинфекции, которые также могут быть встроены в вашу систему.

Повышение качества воды посредством использования эффективной экономичной системы для подготовки сухих материалов все чаще используется в процессе водоподготовки. Grundfos поставляет полностью автоматические PLC-управляемые системы, осуществляющие подготовку и надёжную дозацию органических коагулянтов или полиэлектролитов.

Удовлетворить ваши требования к производительности позволят предлагаемые Grundfos услуги экспертов: от анализа первоначальных нужд и заканчивая выбором, монтажом, эксплуатацией и техническим обслуживанием насосных решений. Соглашения по вводу в эксплуатацию с Grundfos гарантируют правильную установку, а соглашения на обслуживание охватывают все обстоятельства, от регламентного обслуживания до проверки насоса и запчастей.

Сопутствующие товары

Загрузки


Насосы в водоподготовке

Насосы в водоподготовке

Водоподготовка с помощью насоса, являющегося центральным элементом.


Обзор решений для водоснабжения

Сделайте шаг назад...

Обзорная брошюра по решениям Grundfos для водоснабжения.