Паровые котлы

Обзор

Обзор

Паровые котлы

Уникальные питающие насосы Grundfos для паровых котлов обеспечивают высочайшую эффективность в различных типах промышленных процессов. Каждый многоступенчатый насос может подавать в котел от 0.5 до 180 м3 воды в час. Объем можно легко увеличить, используя большее количество насосов.

Данные насосы разработаны для эксплуатации в условиях высокого давления, высоких температур веществ и окружающей среды, они выдерживают большое количество запусков и остановов, необходимость которых постоянно возникает в установках с использованием котлов. Они оптимизированы по всем показателям, а также способны функционировать в условиях низкого качества всасывающей линии. Впоследствии данные насосы могут быть оснащены верхней частью с воздушным охлаждением, обеспечивающим защиту торцевого уплотнения от повреждений, вызываемых высокотемпературным воздействием.

Важные примечания

  • Законодательство множества стран позволяет уменьшать типоразмер насосов при условии, что частота вращения будет регулируемой.
Сопутствующие товары