Системы поверхностной очистки

Обзор

Обзор

Очистка поверхности

Благодаря возможности работы в широком температурном диапазоне - от -10°C до 120 °C, насосы Grundfos идеально подходят для удаления практически всех веществ, образующихся в процессе очистки поверхности. Конструкция с двойным торцевым уплотнением предотвращает утечку агрессивных веществ, используемых в процессе очистки, удерживая их внутри насоса, тем самым предотвращая загрязнение окружающей среды и устраняя риск причинения вреда здоровью людей, находящихся в рабочей зоне. Эластаны, используемые в торцевом уплотнении, эффективно защищают от воздействия агрессивных химических жидкостей, обеспечивая надёжную работу каждого насоса Grundfos, предназначенного для очистки поверхностей. Ассортимент включает небольшие и компактные насосы, способные работать в ограниченных пространствах, которые настолько же эффективны, насколько и большие модели.

Также Grundfos предлагает высокопроизводительные насосные решения для обработки неоднородных масс или роботизированной очистки под высоким давлением.

Все насосы для чистки поверхностей доступны в исполнении из нержавеющей стали и могут оснащаться электромоторами, изготовленными по нашей технологии E-solution, повышающей производительность и обеспечивающей полный контроль над процессом.

Важные примечания

  • Все насосы Grundfos, специально спроектированные для автомобильной промышленности, доступны с полностью бескремниевыми компонентами.
  • Все насосы для очистки поверхностей в автомобильной промышленности оснащены высокопроизводительными двигателями IE2.