Водоснабжение из открытых источников

Обзор

Обзор

Поверхностные воды включают в себя родники, озёра и реки. Если производительность источника поверхностных вод позволяет обеспечить необходимый расход воды для полива при максимальной нагрузке, то поверхностные воды можно использовать для полива.

Ввиду того, что поверхностные воды находятся на поверхности земли, можно наглядно представить происходящие в них процессы и без особых затруднений оценить их количественные запасы. Однако перед выбором насосной системы для работы с поверхностными водами необходимо учитывать ряд характеристик источника, откуда планируется забор воды.

Перед установкой водозаборной системы для ирригации в открытом водоеме особое внимание нужно уделить следующим моментам:

  • Конструкция водозаборной системы
  • Работа в периоды засухи
  • Снижение уровня воды из-за откачки ее другими потребителями (например, для нужд коммунального водоснабжения)
  • Выход из строя оборудования в результате наводнения или паводка
  • Риск кражи оборудования

Значительные перепады уровня воды при её перекачке из канала или отстойного резервуара требуют изменений спецификации насосной системы, так как данные колебания изменяют силу напора. Насос с одной скоростью, предназначенный для подъёма воды с самого нижнего уровня, будет напрасно расходовать средства, если уровень воды высокий. Насос с частотным регулированием позволяет корректировать скорость для компенсации изменений уровня воды, повышая общую производительность хозяйства.

Используя оборудование Grundfos, землевладельцы получают сбалансированную систему водозабора, которая будет работать с учетом изменений уровня воды и всех требований, что позволит предотвратить эксплуатацию без нагрузки, кавитацию и отказ двигателя насоса.

Сопутствующие товары