Открытые источники воды

Обзор

Обзор

Забор поверхностных вод из неглубоких скважин на берегу озера или реки позволяет получить легко очищаемую воду, прошедшую природную фильтрацию. В местах, где требуются устойчивая подача, поверхностные воды являются отличным дополнением к таким естественным источникам как, например, ключи и грунтовые воды.

Компания Grundfos предлагает гибкость настройки насосного оборудования в соответствии с различными требованиями и особенностями ресурсов поверхностных вод. Например, при сезонных изменениях уровня воды рек и озер (включая периодические неконтролируемые его повышения) подойдет использование погружных многофункциональных насосов SP.

Поскольку реки и озера могут быть загрязнены и содержать пестициды, необходимо обеспечить чёткий баланс между медленной приозёрной фильтрацией/фильтрацией речного берега и оптимальной химической дезинфекцией. Преимущества дистанционного управления включают возможность экономии до 20% потребляемой электроэнергии, химикатов и испытаний на завершающей стадии очистки.

Интегрируя частотно-регулируемые приводы и компоненты защиты двигателей, Grundfos может предложить комплексные системы, совместимость которых предусмотрена на этапе разработки. Преобразователи частоты Grundfos CUE представляют собой одну из наиболее полных и универсальных линеек внешних переменных частотно-регулируемых приводов для насосных установок из представленных на рынке в настоящее время. Помимо простой в использовании защиты двигателя MP 204 мы предоставляем опцию круглосуточного контроля всех важных рабочих показателей, таких как сухой ход или перегрузка, для обеспечения бесперебойной работы.

Сопутствующие товары

Загрузки


Справочное руководство SP

Справочное руководство SP

Техническое руководство для оптимальных установок SP


обзорная брошюра по решениям для водоснабжения

Сделайте шаг назад...

Обзорная брошюра по решениям Grundfos для водоснабжения.