Сточные воды - коммерческие здания

Обзор

Обзор

Эксперты по работе со сточными водами
Направление обработки сточных вод является довольно сложным, и наши широко известные технологии в этой области основаны на многолетнем опыте, инновационных идеях, научных испытаниях и тестировании. Обратитесь в Grundfos, чтобы получить доступ к нашим экспертным знаниям в любом из направлений обработки сточных вод: дренажные воды, поверхностные воды, бытовые сточные воды и фекальные воды.

Специализированная продукция
Продукция Grundfos для обработки сточных - это специализированные технологические решения, призванные удовлетворить самые уникальные требования. Все продукты Grundfos имеют рациональную конструкцию и изготавливаются из высококачественных материалов.

• Насосы для водоотведения
• Насосные установки
• Быстровозводимые насосные станции с насосами для приямков сточных вод и средствами управления

Технологии Dedicated Controls и AUTOADAPT3
Решение для обработки сточных вод имеет наиболее высокую производительность находясь под контролем системы Grundfos Dedicated Controls. Она также позволяет интегрировать управление оборудованием, обрабатывающим канализационные воды, в систему управления внутридомовыми коммуникациями. А функция удалённого доступа системы Dedicated Controls предотвращает неожиданные неполадки. Функция AUTOADAPT3 позволяет преобразовать ваш погружной насос в полностью самоуправляемый блок, оснащенный датчиками давления, управляющими функциями запуска и останова насоса. Технология AUTOADAPT3 также позволяет быстро и просто осуществить монтаж, выполнять интеллектуальный контроль и многое другое.

Сопутствующие товары