Центр управления водоподготовкой

Обзор

Обзор

Насосные решения являются неотъемлемой частью комплексных систем, в которых каждый компонент должен работать эффективно, обеспечивая бесперебойную и продолжительную работу оборудования. Grundfos разработала ассортимент специализированных коммуникационных модулей и систем управления, соответствующих любым требованиям, начиная от датчиков и шинных блоков и заканчивая средствами удалённого управления и ПО собственной разработки. Решения Grundfos покрывают 95% требований коммуникационных стандартов, имеющихся на рынке.

Системы Dedicated Controls могут легко управлять стандартными и специальными функциями насосов, такими как оптимизация энергии, через удобный в использовании интерфейс SCADA. Программные инструменты позволяют сохранять данные об установке, чтобы использовать на следующей насосной станции, обеспечивая быстрый запуск в эксплуатацию при минимальных рисках. Для связи с центральной системой SCADA или управляющим контроллером системы мониторинга и управления Grundfos включают коммуникационный интерфейс plug-and-play.

Требования систем обработки воды к производительности подвержены сильным колебаниям. Ассортимент контроллеров уровня Grundfos обеспечивает высоконадёжный мониторинг и управление до 6 насосами, может работать совместно со средствами защиты двигателя и преобразователями частоты. Широкий спектр датчиков, например, датчики уровня, потока и температуры, обеспечивает сбор необходимых данных для системы управления насосами. Специалисты Grundfos в области мониторинга и управления помогут вам в поиске решения, соответствующего вашим целям и требованиям.

Удовлетворить ваши требования к производительности позволят предлагаемые Grundfos услуги экспертов: от анализа первоначальных нужд и заканчивая выбором, монтажом, эксплуатацией и техническим обслуживанием насосных решений. Соглашения по вводу в эксплуатацию с Grundfos гарантируют правильную установку, а соглашения на обслуживание охватывают все обстоятельства, от регламентного обслуживания до проверки насоса и запчастей.

Сопутствующие товары

Загрузки


Насосы в водоподготовке

Насосы в водоподготовке

Водоподготовка с помощью насоса, являющегося центральным элементом


обзор решений для водоснабжения

Сделайте шаг назад...

Обзорная брошюра по решениям Grundfos для водоснабжения.