Резервуары для воды

Обзор

Обзор

Резервуар неочищенной воды обеспечивает не только удержание воды до момента необходимости её использования. Это первый этап процесса водоподготовки. Наличие времени удержания (время хранения воды в резервуаре) - это одна из особенностей конструкции, позволяющая частицам и осадкам осесть, а также обеспечивающая естественную биологическую очистку от водорослей, бактерий и зоопланктона, обычно пристутвующих в воде.

Grundfos может поставить любые компоненты для управления водой в резервуаре, где требуется поддержание движения воды и её обогащение кислородом при помощи мешалок и образователей потока, также обеспечивая контроль и регулировку качества воды при помощи дозирующей системы.

Условия переменных нагрузок требуют наличия насосных систем, которые могут обрабатывать большие потоки при низком напоре. Образователи потока AFG от Grundfos являются оптимальными энергосберегающими решениями для смешивания в больших резервуарах, создавая большие потоки воды, движущиеся с равномерной скоростью при сниженном риске образования мертвых зон. Если конструкция резервуара не позволяет использовать образователи потока, мешалки AMD и AMG имеют прочную конструкцию и изготовлены из коррозионностойких материалов, просты в эксплуатации и техническом обслуживании, беспроблемно работают в неблагоприятных средах.

Обычно хлорсодержащие вещества являются наиболее часто используемыми для проведения химической дезинфекции. Grundfos может рекомендовать и поставить решения для дезинфекции на основе хлористых смесей, например, хлоргаза (Cl2), гипохлорита натрия (NaOCl) и двуокиси хлора (ClO2).

Grundfos поставляет комплексные дозирующие насосные системы для больших или малых объемов работ, основанные на технологиях флокуляции, дезинфекции и корректировки уровня pH. Кроме того, Grundfos представляет широкий ассортимент электрокомпонентов, обеспечивающих полный контроль процедуры дозации и дезинфекции, которые также могут быть встроены в вашу систему.

Удовлетворить ваши требования к производительности позволят предлагаемые Grundfos услуги экспертов: от анализа первоначальных нужд и заканчивая выбором, монтажом, эксплуатацией и техническим обслуживанием насосных решений. Соглашения по вводу в эксплуатацию с Grundfos гарантируют правильную установку, а соглашения на обслуживание охватывают все обстоятельства, от регламентного обслуживания до проверки насоса и запчастей.

Сопутствующие товары

Загрузки


Насосы в водоподготовке

Насосы в водоподготовке

Водоподготовка с помощью насоса, являющегося центральным элементом.


Обзор решений для водоснабжения

Сделайте шаг назад...

Обзорная брошюра по решениям Grundfos для водоснабжения.