Водоснабжение

Обзор

Обзор

Технология Exceptional Home Performance
Постоянная подача свежей воды, которая затем поступает из кранов и используется в душевых в доме, является настоящей роскошью, которую многие воспринимают как должное. Но не все в этом мире легко могут пользоваться водой. Современные насосные технологии, а также экологически безопасные решения позволяют обеспечить доступ к источникам воды по всему миру. Живете ли вы в городском доме в Нью-Йорке или Париже, или же в деревенском доме в Пекине или Найроби, решения Grundfos обеспечат подачу необходимого количества воды под оптимальным напором и в тот момент, когда это нужно.

Ассортимент насосов Grundfos для бытового водоснабжения в домах на одну или две семьи, имеет широкие функциональные возможности, обеспечивая подачу воды внутри и снаружи помещения, повышение давления, сбор дождевых вод, а также осуществляя орошение садовых растений.

Специализированые насосы для особых нужд
Недостаточное давление в сети, потеря давления при открытии нескольких кранов, удалённость местоположения, необходимость в подаче собранной дождевой воды под давлением для полива садовых растений - различные условия, стиль жизни и предпочтения людей ставят различные задачи. Именно поэтому каждый продукт Grundfos для подачи воды имеет конкретные преимущества для определённых задач и условий. Кроме того, конструкция всех насосов предполагает максимально возможное удобство управления, прочность и простоту установки. Каждый достоин того, чтобы в его доме было установлено качественное оборудование.

Рациональное использование ресурсов является нашей основной задачей
Энергосберегающие насосные решения являются торговой маркой Grundfos. Наше оборудование для бытового водоснабжения - не исключение. Оно имеет высочайшую производительность при низком потреблении энергии, обеспечивая комфорт и экономию электроэнергии для домовладельцев. Многие решения оснащены частотно-регулируемыми приводами, обеспечивающими соответствие мощности насоса меняющимся требованиям потока.

Регулятор давления Grundfos Pressure Manager
Регулятор давления Grundfos Pressure Manager - это компактный блок управления, который можно приобрести вместе с насосом для бытового водоснабжения. Он устанавливает новые стандарты интеграции функциональности и логических функций для решений бытового водоснабжения. Регуляторы давления для насосов PM1 – базовая гибкость и PM2 – всесторонний контроль, покрывают весь спектр, начиная от простых и заканчивая очень сложными сферами бытового применения, тем самым обеспечивая соответствие разнообразным требованиям к управлению и комфорту.

Сопутствующие товары
Брошюры

Подача воды

Загрузить информацию об ассортименте оборудования для подачи воды Grundfos и сопутствующих темах:

Пакет решений Home Performance

HOME PERFORMANCE отвечает всем ...

Узнайте больше об ассортименте насосов для систем водоснабжения и водоотведения HOME PERFORMANCE, включая учебный плакат и полный обзор плана кампании на этот сезон.


Серия HOME PERFORMANCE

Папка серии HOME PERFORMANCE

Теперь вся необходимая информация о серии HOME PERFORMANCE помещается в карман.