Водоснабжение

Обзор

Обзор

Подача воды

Расход колеблется в зависимости от отрасли применения. Некоторые отрасли требуют частого использования воды в небольших количествах, другим же требуется быстрое наполнение нескольких крупных резервуаров, которое не должно сказаться на подаче воды в прочих частях здания. Широкий спектр вспомогательных насосов Grundfos тщательно сконструирован для поддержания постоянного давления и потока в установках подачи воды. При необходимости, качество воды может контролироваться с помощью высокотехнологичных систем измерения и контроля.

В зависимости от характера применения, наши надёжные насосы предполагают индивидуальную настройку для точного обеспечения необходимого уровня давления. Помимо одно- и многоступенчатых насосов доступны высокопроизводительные вспомогательные насосы, обеспечивающие постоянное давление в критических или требовательных процессах. Вспомогательные насосные системы могут быть оснащены технологией VFD и инструментами управления.

Практически все насосы Grundfos для подачи воды имеют официальные разрешения на обработку питьевой воды.