Водоподготовка

Обзор

Обзор

Водоподготовка

К процессу водоподготовки предъявляется множество различных требований и условий, а компания Grundfos в состоянии соответствовать им всем, предоставляя широкий спектр специализированных насосов. При необходимости проведения очистки агрессивного типа жидкости, например, морской воды, или сверхглубокой очистки воды (WFI), мы предоставим вам высоконадёжное решение, которое также позволяет экономно расходовать воду благодаря её эффективному повторному использованию.

Насосы Grundfos для водоподготовки позволяют производить очистку следующими способами:

  • Фильтрование
  • Ионный обмен
  • Мембрана
  • Электродеионизация (EDI)
  • Выпаривание (опреснитель)
  • Дозирование химических реагентов
  • Повторное использование воды

Насосы для водоподготовки могут быть оснащены дозирующими насосами, обеспечивающими высокоточную дозировку добавок до или во время процесса водоподготовки.

Насосы Grundfos для водоподготовки выделяет их способность бесперебойно функционировать даже при постоянной обработке агрессивных веществ или при эксплуатации в требовательных средах. В процессах обратного осмоса мембранная фильтрация используется в многоступенчатых насосах для возможности работы при очень высоком давлении (60 бар). Данные насосы также доступны в титановом исполнении, устойчивом к воздействию морской воды. При низком давлении мембранная фильтрация также применима для обработки сверхчистой воды в фармацевтической промышленности, производстве ЖК-дисплеев и полупроводниковой электротехники. Водоподготовка питьевой воды выполняется посредством использования двуокиси хлора для эффективного устранения опасных бактерий легионеллы.

Все насосы могут быть оснащены системами измерения и контроля, точно определяющими и контролирующими ключевые компоненты химического состава воды, а также параметры технологического процесса.