Системы орошения для сельского хозяйства

Обзор

Обзор

Распределение воды – это доставка воды к посевам различными методами, такими как круговое орошение, дождевание или капельное орошение / микроскопическое распыление.

Поддержание соответствующего давления и потока в трубопроводах и на выходе означает доставку большего количества воды на киловатт-час и экономию энергии, которая является одной из самых затратных статей в фермерском хозяйстве. Управление насосом, кроме того, обеспечивает надежный поток воды, защищая насос от "сухого" хода, поломки двигателя или перебоев энергоснабжения.

Специально для современного сельскохозяйственного орошения

Grundfos может поставлять оросительные насосные системы, которые уменьшают затраты на энергию, сохраняют водные ресурсы, и поддерживают производительность на высшем уровне. Наш опыт и технологии насосных систем обеспечивают равномерную зону охвата, вопреки изменяющимся условиям. Grundfos предлагает широчайший в промышленности ряд оросительных насосных систем. Наши насосные системы эффективны, испытаны на надежность и предназначены для бесперебойной эксплуатации на современных сельскохозяйственных работах.

Неважно, велик или мал участок, Grundfos может обеспечивать необходимое давление и поток для современного сельскохозяйственного орошения. Насосы с переменной скоростью и легко интегрируемые контроллеры автоматически реагируют на изменяющиеся условия и требования, способствуя снижению текущих затрат. Каждый компонент в системе заранее отрегулирован для бесперебойной работы в будущем.

Схожие области применения