Системы водоподготовки для сельского хозяйства

Обзор

Обзор

Когда источник воды для орошения найден, следующим этапом, при необходимости, является водоподготовка и, возможно, фильтрация или добавление удобрений или химикатов. Водоподготовка охватывает процессы, используемые для того, чтобы сделать воду приемлемой для конечной цели, в данном случае, сельскохозяйственного орошения.

С помощью Grundfos вы получаете от одного поставщика полный спектр решений для систем насосов, дозирования, дезинфекции и измерений.

Специально для современного сельскохозяйственного орошения

Grundfos может поставлять оросительные насосные системы, которые уменьшают затраты на энергию, сохраняют водные ресурсы, и поддерживают производительность на высшем уровне. Наш опыт и технологии насосных систем обеспечивают равномерную зону охвата, вопреки изменяющимся условиям. Grundfos предлагает широчайший в промышленности ряд оросительных насосных систем. Наши насосные системы эффективны, испытаны на надежность и предназначены для бесперебойной эксплуатации на современных сельскохозяйственных работах.

Неважно, велик или мал участок, Grundfos может обеспечивать необходимое давление и поток для современного сельскохозяйственного орошения. Насосы с переменной скоростью и легко интегрируемые контроллеры автоматически реагируют на изменяющиеся условия и требования, способствуя снижению текущих затрат. Каждый компонент в системе заранее отрегулирован для бесперебойной работы в будущем.

Схожие области применения