Автомобильная промышленность

Обзор

Обзор

Grundfos и автомобильная промышленность

  • Сделайте свой производственный цикл более плавным

В автомобильной промышленности предпочтение отдается точности и надежности – и продукция Grundfos вполне удовлетворяет этим требованиям. Если вы производите легковые автомобили, грузовики, мотоциклы и даже поезда и самолеты, наш ассортимент прошедших проверку насосов включает в модели для:

•Металлорежущих станков
•Закалки
•Фильтрации
•Мойки деталей
•Очистки поверхности
•Покраски
•Инженерных систем

Во всем мире тысячи насосов Grundfos уже эксплуатируются в автомобильной промышленности, позволяя привлекать 60-летний опыт компании при обслуживании участков механической обработки и сборочных участков. Индивидуальное исполнение – основа деятельности Grundfos, и наш ассортимент продукции состоит из огромного количества насосов, которые можно индивидуально настраивать для идеального решения любых промышленных задач. Больших или малых. Если ваши усилия направлены на оптимизацию процессов и снижение потребления энергии, двигатели, регуляторы частоты вращения и мониторы поставляются как часть передовой программы решений E-solutions от Grundfos.

Как поистине глобальная компания, концерн Grundfos представлен 80 представительствами и сервисными компаниями более чем в 45 странах мира. Это гарантирует экспертную поддержку, когда бы она не потребовалась вам или вашему заказчику. Выбрав Grundfos в качестве поставщика, вы также получите доступ к специалистам в области автомобильной промышленности, способным работать в тесном контакте с вами над проектами развития. Кроме того, вы сможете воспользоваться преимуществами интерактивной поддержки в круглосуточном режиме.

Схожие области применения
Grundfos предлагает широкий спектр насосов и услуг для применения на автомобильных заводах - также в индивидуальном исполнении для соответствия вашим требованиям.

Исполнения насосов для автомобильной ...

Grundfos предлагает широкий спектр насосов и услуг для применения на автомобильных заводах - также в индивидуальном исполнении для соответствия вашим требованиям.


Справочник - Механические уплотнения валов для насосов

Механические уплотнения валов для ...

Справочник - Механические уплотнения валов для насосов


Справочник – гидравлика насосов, конструкция насосов и основные термины в области насосного оборудования.

Центробежный насос

Справочник – гидравлика насосов, конструкция насосов и основные термины в области насосного оборудования.


Справочник по гидравлике насосов, конструкции насосов и основным терминам в области насосного оборудования.

Справочник по насосам

Справочник по гидравлике насосов, конструкции насосов и основным терминам в области насосного оборудования.