Обрабатывающая промышленность

Обзор

Обзор

Обрабатывающая промышленность

Предлагая огромный выбор промышленных насосов, Grundfos является надежным поставщиком оборудования для обрабатывающей промышленности, специализирующейся, например, в следующих областях :

  • Металлообработка
  • Электроника
  • Пластмасса или резина
  • Механизмы и оборудование.

Опыт, накопленный за многие десятилетия, позволяет нам удовлетворять все потребности по насосам в новых реконструируемых системах, включая все вспомогательное оборудование, и обеспечивать его работу даже в самых тяжелых условиях. Если вам приходится перекачивать горячие жидкости, легковоспламеняющиеся или агрессивные среды или среды под высоким давлением, Grundfos в состоянии обеспечить вас специальными решениями, которые будут поддерживать нормальную работу производства день за днём. То же самое справедливо, если вы сталкиваетесь с проблемой ограниченного пространства или потребностью увеличения энергоэффективности.

При разработке новой системы мы рекомендуем связаться с нами на начальных этапах разработки с целью подбора наиболее подходящего оборудования. Большинство наших насосов можно легко регулировать в соответствии с вашими требованиями с целью оптимизации всей системы.

Как поистине глобальная компания, Grundfos всегда рядом с вами. Или рядом с вашим заказчиком. Наши отделения находятся в 45 странах, благодаря чему всегда доступна экспертная поддержка на вашем родном языке. Уникальная глобальная структура также гарантирует быструю поставку запчастей в любую точку мира.

Схожие области применения
На основании трех простых режимов состояния монитор представляет надежные и простые данные о состоянии всей системы.

Монитор CR Grundfos - интеллектуальное ...

На основании трех простых режимов состояния монитор представляет надежные и простые данные о состоянии всей системы.


Обзор специальных исполнений насосов для сложных условий эксплуатации.

Специальные исполнения

Обзор специальных исполнений насосов для сложных условий эксплуатации.


Насосы, одобренные ATEX для взрывоопасных сред.

Насосы, одобренные ATEX

Насосы, одобренные ATEX для взрывоопасных сред.


Варианты соединений для различных размеров насосов

Соединения CR Grundfos

Варианты соединений для различных размеров насосов


Защитите свой насос от внешних угроз

Защита двигателя CR

Защитите свой насос от внешних угроз


Двойное уплотнение вала для коррозионных или опасных сред

Двойное уплотнение вала CRN Grundfos

Двойное уплотнение вала для коррозионных или опасных сред


Верхняя часть с воздушным охлаждением для эксплуатации при высокой температуре

CRN Grundfos – верхняя часть с ...

Верхняя часть с воздушным охлаждением для эксплуатации при высокой температуре


Технология MAGdrive Grundfos - герметичные насосы для работы с опасными средами

Технология MAGdrive CRN Grundfos

Технология MAGdrive Grundfos - герметичные насосы для работы с опасными средами


Низкое значение NPSH при высокой температуре и неблагоприятных условиях на входе

Низкое значение NPSH для CRN Grundfos

Низкое значение NPSH для работы при высокой температуре и неблагоприятных условиях на входе


Программа повышения давления – свыше 25 бар.

Программа повышения давления CRN

Программа повышения давления – свыше 25 бар.


Перекачивание агрессивных жидкостей, которые используются в различных технологических процессах

Grundfos CRN в фармацевтической ...

Перекачивание агрессивных жидкостей, которые используются в различных технологических процессах


Технология LiqTec Grundfos для защиты от "сухого" хода

Технология LiqTec Grundfos

Технология LiqTec Grundfos для защиты от "сухого" хода


Исполнения насосов для передвижной техники, когда электроэнергия недоступна

Grundfos CR с ведущим шкивом

Исполнения насосов для передвижной техники, когда электроэнергия недоступна


Справочник - Механические уплотнения валов для насосов

Механические уплотнения валов для ...

Справочник - Механические уплотнения валов для насосов


Справочник по гидравлике насосов, конструкции насосов и основным терминам в области насосного оборудования.

Центробежный насос

Справочник по гидравлике насосов, конструкции насосов и основным терминам в области насосного оборудования.


Справочник по гидравлике насосов, конструкции насосов и основным терминам в области насосного оборудования.

Справочник по насосам

Справочник по гидравлике насосов, конструкции насосов и основным терминам в области насосного оборудования.