Судостроение и судоходство

Обзор

Обзор

Grundfos и судостроительная промышленность

Отправляясь в море, вы должны быть уверены в надежном функционировании всех систем. Именно это гарантируют вам насосы Grundfos. Имея более чем 60-летний опыт в проектировании корабельных насосных систем, мы создали ряд прочных, тщательно испытанных насосов и насосных систем для:

  • Балластной системы
  • Систем охлаждения двигателя
  • Систем пожаротушения
  • Подпитки котлов
  • Всех необходимых инженерных систем

Поскольку на судах по всему миру работают десятки тысяч насосов Grundfos, мы понимаем важность высокой производительности, надежности и качества. Мы были первым изготовителем насосов, получившим сертификат ISO 9001 – и продолжаем достигать поставленные цели, чтобы гарантировать эффективное выполнение всех ваших требований к насосам в море. Новую продукцию мы выпускаем только в том случае, если ее характеристики превышают характеристики уже существующих изделий.

Когда речь идет об энергоэффективных корабельных насосах, Grundfos нет равных. Передовая технология, используемая в наших насосах, позволяет сократить энергопотребление для охлаждения двигателей на 50%. Это достигается путем автоматического регулирования частоты вращения насоса относительно температуры морской воды и/или нагрузки двигателя, что позволяет значительно сократить издержки в течение цикла эксплуатации, поскольку 90% от общих затрат на насос это затраты на электроэнергию.

Как у глобальной компании, наша профессиональная поддержка всегда доступна – даже если вы в открытом море. Мы имеем более чем 80 представительств и сервисных компаний в более чем 45 странах мира, поэтому вы или ваш заказчик легко получите экспертную помощь Grundfos. Кроме того, запасные части всегда доступны, и доставляются в любой порт по всему миру в течение 24 часов. Это еще одно из многих преимуществ выбора Grundfos для сопровождения вас в море.

Схожие области применения

Загрузить

Насосы для применения на судах

Корабельные насосы. Высокое качество. ...

Насосы для применения на судах.


Специальные исполнения насосов для сложных условий эксплуатации.

Специальные исполнения

Обзор специальных исполнений для сложных условий эксплуатации.


Насосы, одобренные ATEX – для взрывоопасных сред.

Насосы, одобренные ATEX

Насосы, одобренные ATEX для взрывоопасных сред.


Двойное уплотнение вала для работы с коррозионными или опасными жидкостями

Двойное уплотнение вала CRN Grundfos

Двойное уплотнение вала для работы с коррозионными или опасными жидкостями


Верхняя часть с воздушным охлаждением CRN Grundfos для эксплуатации при высокой температуре

CRN Grundfos – верхняя часть с ...

Верхняя часть с воздушным охлаждением для эксплуатации при высокой температуре


Технология MAGdrive Grundfos – герметичные насосы для работы с опасными средами

Технология MAGdrive CRN Grundfos

Технология MAGdrive Grundfos – герметичные насосы для работы с опасными средами


Низкое значение NPSH для работы при высокой температуре и неблагоприятных условиях на входе

Низкое значение NPSH для CRN Grundfos

Низкое значение NPSH для работы при высокой температуре и неблагоприятных условиях на входе


Программа повышения давления – свыше 25 бар.

Программа повышения давления CRN

Программа повышения давления – свыше 25 бар.


Технология LiqTec Grundfos для защиты от "сухого" хода

Технология LiqTec Grundfos

Технология LiqTec Grundfos для защиты от "сухого" хода


Справочник – гидравлика насосов, конструкция насосов и основные термины в области насосного оборудования.

Центробежный насос

Справочник – гидравлика насосов, конструкция насосов и основные термины в области насосного оборудования.


Справочник – Механические уплотнения валов для насосов

Механические уплотнения валов для ...

Справочник – Механические уплотнения валов для насосов


На основании трех простых режимов состояния монитор представляет надежные и простые данные о состоянии всей системы.

Монитор CR Grundfos – интеллектуальное ...

На основании трех простых режимов состояния монитор представляет надежные и простые данные о состоянии всей системы.


Grundfos выпускает ряд сертификатов для широкого спектра различных исполнений насосов.

Сертификаты Grundfos

Grundfos выпускает ряд сертификатов для широкого спектра различных насосов


Справочник по гидравлике насосов, конструкции насосов и основным терминам в области насосного оборудования.

Справочник по насосам

Справочник по гидравлике насосов, конструкции насосов и основным терминам в области насосного оборудования.