Терморегуляция

Обзор

Обзор

Регулировка температуры

Когда речь идет о регулировании температуры, Grundfos является опытным партнером по работе в команде, предлагая свои знания в следующих сферах:

  • Отопление
  • Система охлаждения
  • Замораживание.

Для системы, работающей при температуре выше или ниже нуля, и всего, что подается по трубам, у нас есть исполнение насосов, соответствующее вашим требованиям. Мы гарантируем эффективное и осторожное обращение даже с опасными веществами, такими как углекислота и аммиак, и горючими жидкостями, обеспечивая бесперебойную и безопасную эксплуатацию оборудования.

В дополнение к широкому ассортименту высококачественных циркуляционных насосов, мы предлагаем целый ряд двигателей, регуляторов частоты вращения и мониторов, которые позволят повысить энергоэффективность системы.

Если вы создаете новую систему, мы рекомендуем рассказать нам об этом как можно раньше в процессе разработки. Большинство наших насосов можно легко регулировать в соответствии с вашими требованиями с целью оптимизации всей системы.

Как поистине глобальная компания, Grundfos всегда рядом с вами. Или рядом с вашим заказчиком. Наши отделения находятся в 45 странах мира и насчитывают 600 партнеров по сервисному обслуживанию, благодаря чему всегда доступна экспертная поддержка на местном языке. Уникальная глобальная структура также гарантирует быструю поставку запчастей в любую точку мира.

Схожие области применения

Загрузки

Индивидуальное исполнение программного обеспечения двигателя - для систем регулирования температуры

Индивидуальные исполнения насосов – ...

Индивидуальное исполнение программного обеспечения двигателя - для систем регулирования температуры


Обзор специальных исполнений для сложных условий эксплуатации.

Специальные исполнения

Обзор специальных исполнений для сложных условий эксплуатации.


Насосы, одобренные ATEX для взрывоопасных сред.

Одобренные ATEX насосы CR

Насосы, одобренные ATEX для взрывоопасных сред.


Варианты соединений для различных размеров насосов

Соединения CR Grundfos

Варианты соединений для различных размеров насосов


Верхняя часть с воздушным охлаждением для эксплуатации при высокой температуре

CRN Grundfos – верхняя часть с ...

Верхняя часть с воздушным охлаждением для эксплуатации при высокой температуре


Технология MAGdrive - герметичные насосы для работы с опасными средами

Технология MAGdrive CRN Grundfos

Технология MAGdrive - герметичные насосы для работы с опасными средами


Технология LiqTec  для защиты от "сухого" хода

Технология LiqTec Grundfos

Технология LiqTec для защиты от "сухого" хода


Справочник - Механические уплотнения валов для насосов

Механические уплотнения валов для ...

Справочник - Механические уплотнения валов для насосов


Справочник – гидравлика насосов, конструкция насосов и основные термины в области насосного оборудования.

Центробежный насос

Справочник – гидравлика насосов, конструкция насосов и основные термины в области насосного оборудования.


На основании трех простых режимов состояния монитор представляет надежные и простые данные о состоянии всей системы.

Монитор CR Grundfos - интеллектуальное ...

На основании трех простых режимов состояния монитор представляет надежные и простые данные о состоянии всей системы.


Полное описание жидкостей, процессов и вариантов применения при охлаждении и замораживании.

Техническое руководство – замораживание ...

Полное описание жидкостей, процессов и вариантов применения при охлаждении и замораживании.


Справочник по гидравлике насосов, конструкции насосов и основным терминам в области насосного оборудования.

Справочник по насосам

Справочник по гидравлике насосов, конструкции насосов и основным терминам в области насосного оборудования.