Мойка и чистка

Обзор

Обзор

Системы мойки и очистки

Если вы позволяете Grundfos быть частью своих систем мойки и очистки, вы – в надежных руках. Мы предлагаем ряд эффективных насосов для :

  • Мойки транспортных средств
  • Систем водяной защиты
  • Установок мойки деталей
  • CIP (систем мойки без разборки)/SIP (систем стерилизации без разборки).

Весь ассортимент оборудования основан на использовании более чем 60-летнего опыта, и включает в себя очень компактные насосы, которые сэкономят пространство, без ухудшения характеристик. В дополнение к самим насосам, Grundfos предлагает целый ряд двигателей, регуляторов частоты вращения и мониторов, которые позволят повысить энергоэффективность системы.

При разработке новых систем мойки и очистки мы рекомендуем связаться с нами на начальных этапах разработки проекта с целью подбора наиболее подходящего оборудования. Большинство наших насосов можно легко регулировать в соответствии с вашими требованиями с целью оптимизации всей системы.

Как поистине глобальная компания, Grundfos всегда рядом с вами. Или рядом с вашим заказчиком. Наши отделения находятся в 45 странах мира и насчитывают 600 партнеров по сервисному обслуживанию, благодаря чему всегда доступна экспертная поддержка на местном языке. Уникальная глобальная структура также гарантирует быструю поставку запчастей в любую точку мира.

Загрузки

Индивидуальное исполнение программного обеспечения двигателя - для применения в системах мойки и очистки.

Индивидуальные исполнения насосов – ...

Индивидуальное исполнение программного обеспечения двигателя - для применения в системах мойки и очистки.


На основании трех простых режимов состояния монитор представляет надежные и простые данные о состоянии всей системы

Монитор CR Grundfos - интеллектуальное ...

На основании трех простых режимов состояния монитор представляет надежные и простые данные о состоянии всей системы


Обзор специальных исполнений для сложных условий эксплуатации.

Специальные исполнения

Обзор специальных исполнений для сложных условий эксплуатации.


Варианты соединений для различных размеров насосов

Соединения CR Grundfos

Варианты соединений для различных размеров насосов


Технология LiqTec Grundfos для защиты от "сухого" хода

Технология LiqTec Grundfos

Технология LiqTec Grundfos для защиты от "сухого" хода


Справочник - Механические уплотнения валов для насосов

Механические уплотнения валов для ...

Справочник - Механические уплотнения валов для насосов


Справочник – гидравлика насосов, конструкция насосов и основные термины в области насосного оборудования.

Центробежный насос

Справочник – гидравлика насосов, конструкция насосов и основные термины в области насосного оборудования.


Программа повышения давления CRN

Программа повышения давления CRN

Программа повышения давления


Справочник по гидравлике насосов, конструкции насосов и основным терминам в области насосного оборудования.

Справочник по насосам

Справочник по гидравлике насосов, конструкции насосов и основным терминам в области насосного оборудования.